寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSMN-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2600 | 0.8 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2600 | 0.9 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2600 | 0.99 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2600 | 1.1 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4530 | 1.9 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4530 | 2 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4530 | 2.2 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 4530 | 2.5 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 4530 | 3 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 7340 | 3 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 7340 | 3.3 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 7340 | 3.9 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 7340 | 4.5 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 7340 | 5.4 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10300 | 5.7 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10300 | 6.5 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10300 | 7.4 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10300 | 8.6 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNSMN-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10300 | 9.4 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSMN | |
|---|---|
| 本体 | UNS N04400(モネル*1400相当) |
*1: Monelおよびモネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器特長
- ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
- 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
- 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| UNS N04400(モネル400相当) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 517-620 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 172-345 | 205以上 |
| 伸び(%) | 35-60 | 40以上 |
| 硬度(HRB) | 60-80 | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| UNS N04400(モネル400相当) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.80 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 179 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 427 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.5 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 22 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 14.2×10-6 (100℃) | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。