• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head - 316L Stainless Steel

SVSHL-SD

  • 真空
  • スペース
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • スリム
  • 装飾

形状図

SVSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSHL-M3-6-SD M3 0.5 6 5 1.3 1.5 2 1.2 10 0.32 9,530 10,483 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M3-8-SD M3 0.5 8 5 1.3 1.5 2 1.2 10 0.41 9,880 10,868 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M3-10-SD M3 0.5 10 5 1.3 1.5 2 1.2 10 0.49 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-6-SD M4 0.7 6 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.45 9,420 10,362 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-8-SD M4 0.7 8 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.65 9,620 10,582 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M4-10-SD M4 0.7 10 6 1.5 2 2.5 1.5 10 0.83 9,900 10,890 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M5-8-SD M5 0.8 8 8 1.5 3 3 1.5 10 0.91 9,960 10,956 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M5-10-SD M5 0.8 10 8 1.5 3 3 1.5 10 1.1 10,400 11,440 CAD カート カート 在庫品
SVSHL-M5-12-SD M5 0.8 12 8 1.5 3 3 1.5 10 1.4 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSHL-SD
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの極低頭小頭ボルト。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSHL-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SVSHL-M3-SD 5 5.03
SVSHL-M4-SD 6 8.78
SVSHL-M5-SD 8 14.2

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります