• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 省スペース

SVSHS

六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Special Low Head

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVSHS-M3-6 3 6 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.53 5,760 CAD カート カート -
SVSHS-M3-8 3 8 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.62 6,200 CAD カート カート -
SVSHS-M3-10 3 10 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.7 6,540 CAD カート カート -
SVSHS-M4-6 4 6 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.1 5,860 CAD カート カート -
SVSHS-M4-8 4 8 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.3 6,140 CAD カート カート -
SVSHS-M4-10 4 10 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.4 6,460 CAD カート カート -
SVSHS-M4-12 4 12 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.6 6,860 CAD カート カート -
SVSHS-M4-16 4 16 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.9 7,460 CAD カート カート -
SVSHS-M5-6 5 6 9 1.5 3 3 1.5 10 1.5 3,310 CAD カート カート -
SVSHS-M5-8 5 8 9 1.5 3 3 1.5 10 1.8 3,280 CAD カート カート -
SVSHS-M5-10 5 10 9 1.5 3 3 1.5 10 2 3,460 CAD カート カート -
SVSHS-M5-12 5 12 9 1.5 3 3 1.5 10 2.3 3,710 CAD カート カート -
SVSHS-M5-16 5 16 9 1.5 3 3 1.5 10 2.8 3,900 CAD カート カート -
SVSHS-M5-20 5 20 9 1.5 3 3 1.5 10 3.3 4,230 CAD カート カート -
SVSHS-M6-6 6 6 10 1.5 3 4 2 10 2.7 4,200 CAD カート カート -
SVSHS-M6-8 6 8 10 1.5 3 4 2 10 3.1 3,740 CAD カート カート -
SVSHS-M6-10 6 10 10 1.5 3 4 2 10 3.5 3,760 CAD カート カート -
SVSHS-M6-12 6 12 10 1.5 3 4 2 10 3.8 3,940 CAD カート カート -
SVSHS-M6-16 6 16 10 1.5 3 4 2 10 4.5 4,280 CAD カート カート -
SVSHS-M6-20 6 20 10 1.5 3 4 2 10 5.3 4,700 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SVSHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

ガス抜き穴のない六角穴付き極低頭ボルトSSHがあります。
SSHSSH-EL

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)