• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 特殊材質ねじ

SCX-C

セラミックボルト

Ceramic Socket Head Cap Screw・Ceramic Hexagon Head Bolt

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SCX-Cセラミックボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCX-M3-5-C 3 5 5.5 3 2 1 0.34 3,520 CAD カート -
SCX-M3-6-C 3 6 5.5 3 2 1 0.36 3,570 CAD カート -
SCX-M3-8-C 3 8 5.5 3 2 1 0.4 3,630 CAD カート -
SCX-M3-10-C 3 10 5.5 3 2 1 0.44 3,760 CAD カート -
SCX-M4-5-C 4 5 7 4 2.5 1 0.71 3,570 CAD カート -
SCX-M4-6-C 4 6 7 4 2.5 1 0.75 3,630 CAD カート -
SCX-M4-8-C 4 8 7 4 2.5 1 0.83 3,760 CAD カート -
SCX-M4-10-C 4 10 7 4 2.5 1 0.9 3,940 CAD カート -
SCX-M4-12-C 4 12 7 4 2.5 1 0.98 4,160 CAD カート -
SCX-M4-16-C 4 16 7 4 2.5 1 1.1 4,350 CAD カート -
SCX-M4-20-C 4 20 7 4 2.5 1 1.3 4,930 CAD カート -
SCX-M4-25-C 4 25 7 4 2.5 1 1.6 5,310 CAD カート -
SCX-M5-8-C 5 8 8.5 5 3 1 1.2 3,940 CAD カート -
SCX-M5-10-C 5 10 8.5 5 3 1 1.4 4,160 CAD カート -
SCX-M5-12-C 5 12 8.5 5 3 1 1.5 4,350 CAD カート -
SCX-M5-16-C 5 16 8.5 5 3 1 1.7 4,570 CAD カート -
SCX-M5-20-C 5 20 8.5 5 3 1 2 5,200 CAD カート -
SCX-M5-25-C 5 25 8.5 5 3 1 2.4 5,650 CAD カート -
SCX-M5-30-C 5 30 8.5 5 3 1 2.8 5,980 CAD カート -
SCX-M6-10-C 6 10 10 6 4 1 2.4 4,570 CAD カート -
SCX-M6-12-C 6 12 10 6 4 1 2.5 4,790 CAD カート -
SCX-M6-16-C 6 16 10 6 4 1 2.9 5,200 CAD カート -
SCX-M6-20-C 6 20 10 6 4 1 3.3 5,650 CAD カート -
SCX-M6-25-C 6 25 10 6 4 1 3.8 5,790 CAD カート -
SCX-M6-30-C 6 30 10 6 4 1 4.2 6,050 CAD カート -
SCX-M8-12-C 8 12 13 8 5 1 5.5 5,200 CAD カート -
SCX-M8-16-C 8 16 13 8 5 1 6.1 5,420 CAD カート -
SCX-M8-20-C 8 20 13 8 5 1 6.7 5,790 CAD カート -
SCX-M8-25-C 8 25 13 8 5 1 7.5 6,050 CAD カート -
SCX-M8-30-C 8 30 13 8 5 1 8.5 6,230 CAD カート -
SCX-M10-12-C 10 12 16 10 6 1 9.5 5,420 CAD カート -
SCX-M10-16-C 10 16 16 10 6 1 10 5,650 CAD カート -
SCX-M10-20-C 10 20 16 10 6 1 11 6,050 CAD カート -
SCX-M10-25-C 10 25 16 10 6 1 13 6,230 CAD カート -
SCX-M10-30-C 10 30 16 10 6 1 14 6,420 CAD カート -
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
SCX-C SCX-H
本体 Al2O3(アルミナ99.5%) Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • SCX-C----六角穴付きボルト
    SCX-H----六角ボルト
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SCX-Cセラミックボルト


使用上の注意

  • セラミックねじの締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
M ねじり破断トルク(N・m)
M3 0.04
M4 0.05
M5 0.10
M6 0.15
M8 0.30
M10 0.50

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

  • 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。