寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | d | D | h | t | t1 | C | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWS-3-HTF | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 0.2 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWS-4-HTF | 4 | 4.2 | 8 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 7.2 | 0.2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWS-5-HTF | 5 | 5.2 | 9.5 | 0.8 | 2.7 | 2.8 | 8.2 | 0.6 | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWS-6-HTF | 6 | 6.2 | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 9.8 | 1 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWS-8-HTF | 8 | 8.2 | 15.2 | 1 | 3.2 | 3.3 | 13.4 | 1.8 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SWS-HTF | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング |
| ゴムパッキン | フッ素ゴム |
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
特長
- 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
- ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
- 座金本体はSUS304・PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)コーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
- PFAコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
使用例
六角ボルト(頭部PFAコーティング)SNHS-HTFと組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。SNHS-HTF- 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

使用上の注意
- 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
- SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。