• 特殊ねじ
  • 機能性ステンレスねじ・ボルト

パーフェクトステンレス六角穴付きボルト

Perfect Stainless Steel Socket Head Cap Screw

SPFS

  • 高強度
  • 磁性あり

形状図

SPFS寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
15
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPFS-M3-5 3 5 5.5 3 2.5 全ねじ 20 0.67 -
SPFS-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 全ねじ 20 0.71 -
SPFS-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 全ねじ 20 0.8 -
SPFS-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 全ねじ 20 0.88 -
SPFS-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 全ねじ 20 0.96 -
SPFS-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 全ねじ 20 1.2 -
SPFS-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 全ねじ 20 1.4 -
SPFS-M4-6 4 6 7 4 3 全ねじ 20 1.5 -
SPFS-M4-8 4 8 7 4 3 全ねじ 20 1.7 -
SPFS-M4-10 4 10 7 4 3 全ねじ 20 1.8 -
SPFS-M4-12 4 12 7 4 3 全ねじ 20 2 -
SPFS-M4-16 4 16 7 4 3 全ねじ 20 2.3 -
SPFS-M4-20 4 20 7 4 3 全ねじ 20 2.7 -
SPFS-M4-25 4 25 7 4 3 全ねじ 20 3.2 -
SPFS-M5-8 5 8 8.5 5 4 全ねじ 20 2.5 -
SPFS-M5-10 5 10 8.5 5 4 全ねじ 20 2.7 -
SPFS-M5-12 5 12 8.5 5 4 全ねじ 20 3 -
SPFS-M5-16 5 16 8.5 5 4 全ねじ 20 3.5 -
SPFS-M5-20 5 20 8.5 5 4 全ねじ 20 4 -
SPFS-M5-25 5 25 8.5 5 4 全ねじ 20 4.8 -
SPFS-M5-30 5 30 8.5 5 4 全ねじ 20 5.6 -
SPFS-M6-10 6 10 10 6 5 全ねじ 20 4.7 -
SPFS-M6-12 6 12 10 6 5 全ねじ 20 5.1 -
SPFS-M6-15 6 15 10 6 5 全ねじ 20 5.6 -
SPFS-M6-20 6 20 10 6 5 全ねじ 20 6.5 -
SPFS-M6-25 6 25 10 6 5 全ねじ 20 7.6 -
SPFS-M6-30 6 30 10 6 5 全ねじ 20 8.3 -
SPFS-M6-35 6 35 10 6 5 26 20 9.9 -
SPFS-M6-40 6 40 10 6 5 26 20 11 -
SPFS-M8-12 8 12 13 8 6 全ねじ 10 11 -
SPFS-M8-15 8 15 13 8 6 全ねじ 10 12 -
SPFS-M8-20 8 20 13 8 6 全ねじ 10 13 -
SPFS-M8-25 8 25 13 8 6 全ねじ 10 15 -
SPFS-M8-30 8 30 13 8 6 全ねじ 10 17 -
SPFS-M8-35 8 35 13 8 6 全ねじ 10 19 -
SPFS-M8-40 8 40 13 8 6 全ねじ 10 21 -
SPFS-M8-45 8 45 13 8 6 30 10 23 -
SPFS-M8-50 8 50 13 8 6 30 10 25 -
SPFS-M10-15 10 15 16 10 8 全ねじ 5 20 -
SPFS-M10-20 10 20 16 10 8 全ねじ 5 23 -
SPFS-M10-25 10 25 16 10 8 全ねじ 5 25 -
SPFS-M10-30 10 30 16 10 8 全ねじ 5 28 -
SPFS-M10-35 10 35 16 10 8 全ねじ 5 30 -
SPFS-M10-40 10 40 16 10 8 全ねじ 5 33 -
SPFS-M10-45 10 45 16 10 8 33 5 36 -
SPFS-M10-50 10 50 16 10 8 33 5 39 -

* 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPFS
本体 NSSC-550(硬度350-450HV)

色はロットにより変化することがあります。


用途

食品機械/一般産業機械

特長

  • パーフェクトステンレスは、SUS410と同等の高強度と、SUS630と同等以上の耐蝕性を兼ね備えています。
  • 磁性があります。食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。

機械的性質

パーフェクトステンレス SUSXM7 SUS410
引張強さ(N/mm2 1000 700 1200
0.2%耐力(N/mm2 770 450 720

*強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

パーフェクトステンレス SUS304
比重 7.8 7.93
縦弾性係数(GPa) 205 193
横弾性係数(GPa) 79.4 68.5
線膨張係数(K-1 11.5×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


化学成分

C Ni Cr Mo N
0.10-0.20 1.00-2.40 12.50-14.00 1.80-2.30 0.05-0.15

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

SPFS-M10

  • SPFS-M10-15
  • SPFS-M10-20
  • SPFS-M10-25
  • SPFS-M10-30
  • SPFS-M10-35
  • SPFS-M10-40
  • SPFS-M10-45
  • SPFS-M10-50

SPFS-M3

  • SPFS-M3-5
  • SPFS-M3-6
  • SPFS-M3-8
  • SPFS-M3-10
  • SPFS-M3-12
  • SPFS-M3-16
  • SPFS-M3-20

SPFS-M4

  • SPFS-M4-6
  • SPFS-M4-8
  • SPFS-M4-10
  • SPFS-M4-12
  • SPFS-M4-16
  • SPFS-M4-20
  • SPFS-M4-25

SPFS-M5

  • SPFS-M5-8
  • SPFS-M5-10
  • SPFS-M5-12
  • SPFS-M5-16
  • SPFS-M5-20
  • SPFS-M5-25
  • SPFS-M5-30

SPFS-M6

  • SPFS-M6-10
  • SPFS-M6-12
  • SPFS-M6-15
  • SPFS-M6-20
  • SPFS-M6-25
  • SPFS-M6-30
  • SPFS-M6-35
  • SPFS-M6-40

SPFS-M8

  • SPFS-M8-12
  • SPFS-M8-15
  • SPFS-M8-20
  • SPFS-M8-25
  • SPFS-M8-30
  • SPFS-M8-35
  • SPFS-M8-40
  • SPFS-M8-45
  • SPFS-M8-50

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能性ステンレスねじ・ボルトを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

機能性ステンレスねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります