• 特殊ねじ
  • 真空

SVSQLG-M3-15

座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Captive Washers - High Strength Stainless Steel(SEMS)

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 簡単作業
  • 高比強度

SVSQLG-M3-15の形状図

SVSQLG座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D t T
(約)
L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSQLG-M3-15 M3 0.5 15 5.5 6 0.5 0.7 3 2.5 1.2 10 1 5,990 6,589 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SVSQLG-M3-15の材質・仕上げ

SVSQLG
本体 SUS316L
平座金 SUS316L(硬度300~400HV)
ばね座金 SUS316L

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVSQLG-M3-15の特長

  • 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSQLGのガス抜き穴つきタイプ。
  • ねじ穴の底に溜まったガスはガス抜き穴から、キリ穴に溜まったガスはばね座金のすきまから排出されやすくなっており、真空装置の真空引きをサポートします。

SVSQLG座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

  • ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=4)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

SUS316L
引張強さ(N/mm2) 1000
0.2%耐力(N/mm2) 800
伸び(mm) 0.3d

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSQLG座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSQLG-M3にはこのような商品があります

SVSQLGにはこのような商品があります