• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SVFS

十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVFS-M2-3 2 3 4 1.2 0.8 10 0.13 3,240 CAD カート カート -
SVFS-M2-4 2 4 4 1.2 0.8 10 0.14 3,240 CAD カート カート -
SVFS-M2-5 2 5 4 1.2 0.8 10 0.16 3,410 CAD カート カート -
SVFS-M2-6 2 6 4 1.2 0.8 10 0.18 3,580 CAD カート カート -
SVFS-M2-8 2 8 4 1.2 0.8 10 0.21 3,710 CAD カート カート -
SVFS-M2.6-4 2.6 4 5.2 1.5 1 10 0.27 3,240 CAD カート カート -
SVFS-M2.6-5 2.6 5 5.2 1.5 1 10 0.3 3,410 CAD カート カート -
SVFS-M2.6-6 2.6 6 5.2 1.5 1 10 0.33 3,580 CAD カート カート -
SVFS-M2.6-8 2.6 8 5.2 1.5 1 10 0.4 3,920 CAD カート カート -
SVFS-M2.6-10 2.6 10 5.2 1.5 1 10 0.46 4,250 CAD カート カート -
SVFS-M3-5 3 5 6 1.75 1.2 20 0.49 3,840 CAD カート カート -
SVFS-M3-6 3 6 6 1.75 1.2 20 0.53 4,180 CAD カート カート -
SVFS-M3-8 3 8 6 1.75 1.2 20 0.61 4,600 CAD カート カート -
SVFS-M3-10 3 10 6 1.75 1.2 20 0.69 4,880 CAD カート カート -
SVFS-M3-12 3 12 6 1.75 1.2 20 0.77 5,340 CAD カート カート -
SVFS-M4-6 4 6 8 2.3 1.5 20 1 4,600 CAD カート カート -
SVFS-M4-8 4 8 8 2.3 1.5 20 1.2 4,880 CAD カート カート -
SVFS-M4-10 4 10 8 2.3 1.5 20 1.3 5,160 CAD カート カート -
SVFS-M4-12 4 12 8 2.3 1.5 20 1.5 5,440 CAD カート カート -
SVFS-M4-16 4 16 8 2.3 1.5 20 1.8 5,500 CAD カート カート -
SVFS-M5-8 5 8 10 2.8 1.5 10 2.2 2,720 CAD カート カート -
SVFS-M5-10 5 10 10 2.8 1.5 10 2.4 2,870 CAD カート カート -
SVFS-M5-12 5 12 10 2.8 1.5 10 2.7 3,130 CAD カート カート -
SVFS-M5-16 5 16 10 2.8 1.5 10 3.1 3,270 CAD カート カート -
SVFS-M6-10 6 10 12 3.4 2 10 3.9 3,130 CAD カート カート -
SVFS-M6-12 6 12 12 3.4 2 10 4.3 3,270 CAD カート カート -
SVFS-M6-16 6 16 12 3.4 2 10 4.9 3,580 CAD カート カート -
SVFS-M6-20 6 20 12 3.4 2 10 5.6 3,980 CAD カート カート -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SVFS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)