公開日:2022年07月12日 更新日:2022年07月13日
三菱電機ロボット対応商品
1.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ロボットハンド(グリッパ)
仕様(HRC-03-125035)
特長
(1)ロボットに簡単接続
三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
(2)コントローラ内蔵
グリッパにコントローラを内蔵しているため、外部コントローラは不要です。
使用ケーブルの削減や、コントローラ設置スペースの削減が可能です。
(3)セルフロック機構搭載
停電やケーブルの破損などにより電力の供給が突然途切れても、セルフロック機構によりグリッパの把持力が変化しないため、ワークを落としません。
設備やワークの破損を防ぎ安全性を保ちます。
2.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ツールチェンジャ「MATCH」
特長
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。
手動で簡単に取りつけ・取りはずしができます。
専用のグリッパステーションを使用すれば、自動運転での取りつけ・取りはずしも可能です。
小型・軽量で、最大可搬重量は25kgです。

3.三菱電機ロボット(MELFA)専用 ロボットスタンド(ロボット架台)
商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド