公開日:2020年05月10日

垂直軸で簡単に位置決めをしたい【作業性・メンテナンス】

このエントリーをはてなブックマークに追加

ボタン操作のみで固定できるブラケットがあります

垂直軸の丸パイプ・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットがあります。操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。最大5kgまで搭載可能で、モニタやタブレットPCなどの取りつけにも適しています。

操作ボタンを押したままブラケットを保持したい位置へ移動させます。

推奨商品

クイックポジショニングブラケット  CUPB

クイックポジショニングブラケット  CUAB

課題・事例 生産性・作業性向上 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 課題解決事例集 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加