公開日:2024年07月17日

リニアガイド用ストッパとは?種類と特長を一挙紹介!

このエントリーをはてなブックマークに追加

見出し

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

商品一覧へ



リニアガイド用ストッパとは

リニアガイドウェイ(リニアウェイ、リニアガイド、スライドレール)の抜け止め、落下防止、暴走時のストッパに使用する部品です。
L型、凸型、門型、レールに直接取りつけるタイプなど設計・用途に合わせた取りつけ方法、形状を選択できます。
細目ねじで位置決めを微調整できる位置決めタイプや、衝突音を緩和するウレタン、ウレタンボルトつきもラインアップ。
レールサイズ(15~35mm)に合わせて設計しています。
リニアガイドウェイメーカのTHK、IKO、NSKに対応するリニアガイド用ストッパは選定ナビで選定することができます。


選定ナビ


ラインアップ一覧



選定ナビ


ストッパボルト リニアガイド用ストッパ対応

位置決め用のリニアガイド用ストッパと合わせて使用できます。全商品にロックナットが付属しています。
NSBFH
NSBFH
細目ねじのストッパボルトです。
頭部端面は焼入れ済み。
耐摩耗性にすぐれています。
 
NSBRH
NSBRH
六角頭部が球面になっている細目ねじのストッパボルトです。
球面部は焼入れ済み。
耐摩耗性にすぐれています。
NSBUH
NSBUH
頭部にウレタンがついた細目ねじのストッパボルトです。
ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。
 

商品一覧へ

関連商品



お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 機能美・デザイン 設計者のための機械要素部品解説
このエントリーをはてなブックマークに追加