更新日:2025年10月28日

機能性ステンレスねじの特性

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
機能性ステンレスねじの特性

➡機能性ステンレスねじ・ボルトの商品一覧はこちら

機械的性質

性質 SUS316L
SNSLG
SUS316L HiMo
SNSX-88
SUS316L HiMo
SNSX-109
SUS310S
SNSJ
UNS S31803
SNHDS
SUSXM7*
引張強さ(N/mm 2 ) 1000 800 1,000 520 620以上 700
0.2%耐力(N/mm 2 ) 800 640 900 205 450以上 450
伸び(mm) 0.3d 0.3d 0.2d - 18以上 0.4d
磁性 非磁性 非磁性 非磁性 非磁性 磁性あり 非磁性

* 強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

降伏荷重(N)

ねじ径 SUS316L
SNSLG
SUS316L HiMo
SNSX-88
SUS316L HiMo
SNSX-109
SUS310S
SNSJ
UNS S31803
SNHDS
SUSXM7 *
M3 4,020 3,200 - 1,030 2,300 2,300
M4 7,020 5,600 - 1,790 4,000 4,000
M5 11,300 9,100 - 2,910 6,400 6,400
M6 16,000 12,900 18,100 4,120 9,000 9,000
M8 29,200 23,400 32,900 7,500 16,500 16,500
M10 46,400 - 52,200 11,800 26,100 26,100
M12 - - 75,800 - 37,900 37,900

* 強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

温度別耐力(N/mm2)

品番・材質 20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃
SUS316L HiMo
SNSX-88
640 576 576 544 512 480 448
SUS316L HiMo
SNSX-109
900 855 855 855 810 810 765
SUSXM7 450 382 360 337 315 - -
SCM435 1,100 1,020 925 825 - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

非磁性

品番・材質 透磁率
SUS316L        
SNSLG
1.008
SUS316L HiMo
SNSX-88
1.006
SUS316L HiMo
SNSX-109
1.007
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



技術資料一覧へ

ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

関連記事はこちら

技術資料 技術資料 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加