• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

チタン六角穴付き脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screws - Titanium

SSC-SNST

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量
  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSC(SSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-SNSTチタン六角穴付き脱落防止ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-SNST-M3-8 M3 0.5 8 4 5.5 3 2.5 2.2 0.42 700 770 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M3-10 M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 0.46 700 770 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M3-12 M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 0.49 710 781 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M3-16 M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 0.58 820 902 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M4-10 M4 0.7 10 5 7 4 3 3 0.93 730 803 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M4-12 M4 0.7 12 5 7 4 3 3 1 760 836 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M4-16 M4 0.7 16 5 7 4 3 3 1.2 870 957 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M4-20 M4 0.7 20 5 7 4 3 3 1.3 890 979 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M5-12 M5 0.8 12 6 8.5 5 4 3.9 1.6 890 979 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M5-16 M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 1.8 940 1,034 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M5-20 M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 2 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M5-25 M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 2.3 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M6-12 M6 1 12 8 10 6 5 4.5 2.6 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M6-16 M6 1 16 8 10 6 5 4.5 2.7 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M6-20 M6 1 20 8 10 6 5 4.5 2.8 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M6-25 M6 1 25 8 10 6 5 4.5 2.9 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
SSC-SNST-M6-30 M6 1 30 8 10 6 5 4.5 3 1,360 1,496 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SSC-SNST
本体 TW340(チタン2種)

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

機械的性質

TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2) 340-510
0.2%耐力(N/mm2) 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW340(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SNSTのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SNSTのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SNSTがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SNSTチタン六角穴付き脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります