• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき

Clamping Elements for Linear Guideways

KBHS

  • ブレーキ機構つき
  • 常時閉
  • 油圧タイプ

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A A1 B B1 B2 B3 G G1 L 保持力
(N)
質量
(kg)
CAD
ダウンロード
KBHS-3501-AS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3502-AS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3503-AS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3504-AS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3505-AS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4501-AS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4502-AS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4503-AS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4505-AS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5501-AS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.2 -
KBHS-6501-AS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-6503-AS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 16000 20.2 -
KBHS-6505-AS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-3502-BS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3504-BS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3505-BS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3510-BS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4502-BS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4504-BS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4505-BS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4510-BS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5505-BS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.5 -
KBHS-5510-BS1A 140 60 max.233 215 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10 -
KBHS-6504-BS1A 170 70 max.300 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-6505-BS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 16000 20.2 -
KBHS-6510-BS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-3501-CS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4501-CS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5501-CS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.2 -
KBHS-6501-CS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-3502-DS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4502-DS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5502-DS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.4 -
KBHS-6502-DS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 16000 20.2 -
KBHS-3501-ES1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-3512-ES1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4501-ES1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-4512-ES1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5501-ES1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.2 -
KBHS-6501-ES1A 170 70 max.300 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-6512-ES1A 170 70 max.300 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -
KBHS-3504-FS1A 100 41 max.184 155 122 46 G1/8 M8/15 9 7500 3.8 -
KBHS-4504-FS1A 120 55 max.210 180 140 55 G1/8 M10/19.3 9 9000 6.5 -
KBHS-5512-FS1A 140 60 max.236 214 165 65 G1/8 M12/21.3 8 11500 10.5 -
KBHS-6504-FS1A 170 70 max.301 270 205 80 G1/4 M16/29.3 11 10000 20.2 -

形状図

KBHSリニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき寸法図

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

よく見られている記事