• 高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパ

APS-B/高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき

PowerStop® - Long life and high energy absorption type - Bellows cover

形状図

APS-B高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M12
M14
M20
M25
速度タイプ
すべて
高速用
中速用
低速用

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ d d2 f W H sw1 sw2 速度タイプ 最大吸収
エネルギ
(J)
緊急時
最大吸収
エネルギ
(J)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/h)
最大
ストローク
 s
(mm)
衝突速度
(m/s)
復帰時間
(s)
復帰力
(N)
質量
(g)
CAD
ダウンロード
min. max. min. max.
APS-M12-1-S-B M12 1 4 17 29 79.5 6 14 8 高速用 16 22 30000 10 1.8 3.5 0.2 20 80 45 -
APS-M12-1-M-B M12 1 4 17 29 79.5 6 14 8 中速用 18 25 33000 10 0.8 2.2 0.2 20 80 45 -
APS-M12-1-H-B M12 1 4 17 29 79.5 6 14 8 低速用 18 27 33000 10 0.2 1.2 0.2 20 80 45 -
APS-M14-1.5-S-B M14 1.5 5 19 35 94 8 17 10 高速用 30 35 45000 12 1.8 3.5 0.2 20 110 80 -
APS-M14-1.5-M-B M14 1.5 5 19 35 94 8 17 10 中速用 32 40 50000 12 0.8 2.2 0.2 20 110 80 -
APS-M14-1.5-H-B M14 1.5 5 19 35 94 8 17 10 低速用 32 45 50000 12 0.2 1.2 0.2 20 110 80 -
APS-M20-1.5-S-B M20 1.5 6 25 44 111 10 24 14 高速用 70 100 70000 15 1.8 3.5 0.3 35 150 170 -
APS-M20-1.5-M-B M20 1.5 6 25 44 111 10 24 14 中速用 80 120 80000 15 0.8 2.2 0.3 35 150 170 -
APS-M20-1.5-H-B M20 1.5 6 25 44 111 10 24 14 低速用 80 150 80000 15 0.2 1.2 0.3 35 150 170 -
APS-M25-1.5-S-B M25 1.5 8 30 56 151 12 30 19 高速用 190 300 100000 25 1.8 3.5 0.4 35 350 345 -
APS-M25-1.5-M-B M25 1.5 8 30 56 151 12 30 19 中速用 210 400 120000 25 0.8 2.2 0.4 35 350 345 -
APS-M25-1.5-H-B M25 1.5 8 30 56 151 12 30 19 低速用 210 450 120000 25 0.2 1.2 0.4 35 350 345 -

●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

商品記号

衝突速度を選択

衝突速度にあわせて、3種類のタイプを標準化。
記号 タイプ 衝突速度*1
(m/s)
用途例
H 低速用 0.2-1.2 物体の減速
M 中速用 0.8-2.2 空圧機器の制御
S 高速用 1.8-3.5 自由落下物の衝撃吸収

*1: 各商品の衝突速度は、性能表を参照してください。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。


材質・仕上げ

APS-B
ねじ本体 SUS303相当
ロックナット SUM22L相当
無電解ニッケルメッキ
ロッドヘッド SUS303相当
ベローズカバー PTFE(四ふっ化エチレン)

使用上の注意

  • パワーストップにはストッパ機能がありません。関連商品に記載されている各種ストッパと組み合わせてご使用ください。
  • クリーン環境で使用される場合は、クリーン洗浄サービスをご依頼ください。

特長

  • ベローズカバーを取りつけた高性能ショックアブソーバ。
  • クーラント・粉塵などからロッドヘッド・内部のオイルシールを保護します。
  • ロッド部分を完全に覆うことにより、外部へのオイルの飛散を抑えられます。
  • 400万サイクル(参考値)の長寿命。
  • 許容偏角:2°
  • 使用可能温度:-10℃~70℃
  • IP保護等級:IP67

関連商品

機器・装置への取りつけに便利です。
パワーストップ用ブラケットABV
ABV-A

APS-B高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき

ストッパボルト
SSB-ASSB-A
SSB-BSSB-BSSBS-B

APS-B高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき

ストッパスクリュー
SANSAN-BSANS-B

APS-B高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)-長寿命・高エネルギ吸収タイプ-ベローズカバーつき


廃止のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

高性能ショックアブソーバ(PowerStop)関連商品の一部品番を廃止いたします。
あわせて、後継品を発売いたしますので、下記にてご案内申し上げます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311_01/
をご確認ください。

お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが,何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

APS-M12-1-B

  • APS-M12-1-S-B
  • APS-M12-1-M-B
  • APS-M12-1-H-B

APS-M14-1.5-B

  • APS-M14-1.5-S-B
  • APS-M14-1.5-M-B
  • APS-M14-1.5-H-B

APS-M20-1.5-B

  • APS-M20-1.5-S-B
  • APS-M20-1.5-M-B
  • APS-M20-1.5-H-B

APS-M25-1.5-B

  • APS-M25-1.5-S-B
  • APS-M25-1.5-M-B
  • APS-M25-1.5-H-B

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバ・高性能エラストマストッパにはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります