• 高性能ショックアブソーバ

ASMS/ロックナット

Locknut

形状図

ASMSロックナット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H sw1 A D B 適用パワーストップ 質量
(g)
CAD
ダウンロード
APS APR
ASMS-M4-0.5 M4 0.5 2 6 - - - - - 0.5 -
ASMS-M5-0.5 M5 0.5 2 7 - - - - - 0.5 -
ASMS-M6-0.5 M6 0.5 3.2 10 - - - M6-0.5 - 2 -
ASMS-M8-1 M8 1 4 13 - - - M8-1 M8-1 3 -
ASMS-M10-1 M10 1 5 13 - - - M10-1 M10-1 3 -
ASMS-M12-1 M12 1 6 14 - - - M12-1 M12-1 5 -
ASMS-M14-1 M14 1 8 17 - - - M14-1 M14-1 10 -
ASMS-M14-1.5 M14 1.5 8 17 - - - M14-1.5 M14-1.5 10 -
ASMS-M20-1.5 M20 1.5 10 24 - - - M20-1.5・M20-1.5L M20-1.5 20 -
ASMS-M25-1.5 M25 1.5 12 30 - - - M25-1.5・M25-1.5L M25-1.5 35 -
ASMS-M27-3 M27 3 12 32 - - - M27-3 M27-3 40 -
ASMS-M33-1.5 M33 1.5 10 - 37 41 6 M33-1.5・M33-1.5L M33-1.5 40 -
ASMS-M45-1.5 M45 1.5 10 - 55 60 8 M45-1.5・M45-1.5L M45-1.5 100 -

材質・仕上げ

ASMS
本体 SUS303相当

特長

  • パワーストップ用のロックナット。
  • 標準付属品と同じスティール製ASMと耐蝕性に優れたステンレス製ASMSがあります。

使用例

通し穴への取りつけなど、ロックナットが複数必要な場合に。

ASMSロックナット


商品品番一覧

ASMS

  • ASMS-M10-1
  • ASMS-M12-1
  • ASMS-M14-1
  • ASMS-M14-1.5
  • ASMS-M20-1.5
  • ASMS-M25-1.5
  • ASMS-M27-3
  • ASMS-M33-1.5
  • ASMS-M4-0.5
  • ASMS-M45-1.5
  • ASMS-M5-0.5
  • ASMS-M6-0.5
  • ASMS-M8-1

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高性能ショックアブソーバにはこのような商品があります