フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリュータイプ / クランピングタイプ
Oldham-type Flexible Coupling
単位 : mm
品番 | A | L | W | E | F | M | ねじ締めつけ トルク(N・m) |
標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 追加工品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL-16 | 16 | 7 | 18 | 7 | 3.5 | M3 | 0.7 | - | 1,440 | CAD | カート | カート | - |
MOL-20 | 20 | 9 | 23 | 9 | 4.5 | M4 | 1.7 | - | 1,590 | CAD | カート | カート | - |
MOL-25 | 25 | 11 | 28.2 | 11 | 5.5 | M5 | 4 | - | 1,790 | CAD | カート | カート | - |
MOL-32 | 32 | 12.7 | 32.7 | 14.5 | 6.5 | M6 | 7 | - | 2,220 | CAD | カート | カート | - |
MOL-40 | 40 | 14 | 32 | 17 | 7 | M6 | 7 | - | 6,640 | CAD | カート | カート | - |
MOL-50 | 50 | 17 | 38.2 | 23 | 8.5 | M8 | 15 | - | 7,910 | CAD | カート | カート | - |
MOL-63 | 63 | 21 | 46.6 | 28 | 10.5 | M10 | 30 | - | 11,000 | CAD | カート | カート | - |
品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最大トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
質量 (g)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOL-16 | 6.35 | 0.7 | 1.4 | 39000 | 3.2×10-7 | 31 | 1 | 3 | 7 |
MOL-20 | 8 | 1.2 | 2.4 | 31000 | 1.0×10-6 | 60 | 1.5 | 3 | 14 |
MOL-25 | 10 | 2 | 4 | 25000 | 3.0×10-6 | 140 | 2 | 3 | 27 |
MOL-32 | 14 | 4.5 | 9 | 19000 | 9.5×10-6 | 280 | 2.5 | 3 | 50 |
MOL-40 | 16 | 9 | 18 | 15000 | 2.3×10-5 | 540 | 3 | 3 | 80 |
MOL-50 | 20 | 18 | 36 | 12000 | 6.7×10-5 | 820 | 3.5 | 3 | 150 |
MOL-63 | 25 | 36 | 72 | 10000 | 2.2×10-4 | 1900 | 4 | 3 | 300 |
*1: 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MOLの使用可能温度は-20℃~80℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。
品番 | 標準軸穴径(寸法許容差H8) D1-D2 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
MOL-16 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
MOL-32 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MOL-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
MOL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
MOL-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
●全商品に六角穴付き止めねじ(MOL)が付属しています。
●セットスクリュータイプの軸穴径の寸法許容差はH8です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
周囲温度 | 温度補正係数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
MOL | |
---|---|
ハブ | A2017 アルマイト処理 |
スペーサ | ポリアセタール |
六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
MOL | MOS | |
---|---|---|
サーボモータ | ● | ● |
ステッピングモータ | ○ | ○ |
一般汎用モータ | ◎ | ◎ |
MOL | MOS | |
---|---|---|
許容ミスアライメント | ◎ | ◎ |
電気絶縁性 | ◎ | ◎ |
使用可能温度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取り付け・メンテナンス
カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。
鍋屋バイテック会社コンタクトセンター
受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて