• ボールローラ

BRAPS-N

ボールローラユニット(圧入タイプ)

Ball Roller Unit / Press Fit Type

形状図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

BRAPS-Nボールローラユニット(圧入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

品番 使用ボールローラ品番 ボールローラ1個あたりの耐荷重
(N)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 備考
BRAPS-200-N BRUPS-24-N 69 1 566 11,000 CAD カート カート -
BRAPS-400-N BRUPS-24-N 69 1 1139 21,100 CAD カート カート -
BRAPS-600-N BRUPS-24-N 69 1 1717 31,200 CAD カート カート -

特長

  • アルミ製フレームにBRUPS(圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
  • ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
  • BRAPS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUPS-Sを使用。
  • BRAPS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。

材質・仕上げ

BRAPS-N
フレーム A6063
アルマイト処理
ボールローラ本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事