• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-AS

形状図

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-3-6-AS M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-3-8-AS M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 40 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-3-10-AS M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-3-12-AS M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-3-16-AS M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-10-AS M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-12-AS M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-16-AS M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-20-AS M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 41 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-25-AS M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-4-32-AS M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-AS M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-AS M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-AS M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-AS M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 43 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-AS M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 44 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-AS M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 45 4,200 4,620 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-AS M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 46 4,200 4,620 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-AS M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-AS M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-AS M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 43 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-AS M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 44 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-AS M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 45 4,130 4,543 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-AS M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 47 4,200 4,620 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-AS M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 48 4,200 4,620 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-16-AS M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 92 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-20-AS M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 93 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-25-AS M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 94 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-32-AS M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 95 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-40-AS M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 97 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-50-AS M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 98 4,940 5,434 CAD カート 在庫品
LDMS-6B-63-AS M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 100 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-AS M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-AS M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-AS M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 98 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-AS M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 99 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-AS M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 102 4,830 5,313 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-AS M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 105 4,940 5,434 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-AS M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 109 5,000 5,500 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-20-AS M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-25-AS M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 153 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-32-AS M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 156 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-40-AS M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 160 5,820 6,402 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-50-AS M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 163 5,930 6,523 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-63-AS M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 167 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LDMS-8B-80-AS M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 172 6,310 6,941 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-AS M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-AS M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-AS M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 5,760 6,336 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-AS M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 5,820 6,402 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-AS M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 5,930 6,523 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-AS M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 6,090 6,699 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-AS M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 6,310 6,941 CAD カート 在庫品
LDMS-12-25-AS M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 254 7,390 8,129 CAD カート 在庫品
LDMS-12-32-AS M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 258 7,390 8,129 CAD カート 在庫品
LDMS-12-40-AS M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 263 7,390 8,129 CAD カート 在庫品
LDMS-12-50-AS M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 270 7,420 8,162 CAD カート 在庫品
LDMS-12-63-AS M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 280 7,690 8,459 CAD カート 在庫品
LDMS-12-80-AS M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 291 7,880 8,668 CAD カート 在庫品
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
LDMS-AS
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事