• クランプレバー

LDMS-10-AS

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

形状図

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
Lm
すべて
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-10-20-AS M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 4,860 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-AS M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 159 4,860 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-AS M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 162 4,860 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-AS M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 4,860 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-AS M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 171 4,950 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-AS M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 178 5,130 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-AS M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 186 5,270 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LDMS-AS
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS303
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • すぐれた耐蝕性と強度があります。
  • 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LDMS-ASのミニサイズLDCMS-ASがあります。
回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LDCMS-AS

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

ばね座金が組み込まれたクランプレバーLDMS-W-ASがあります。LDMS-W-AS

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

平座金が組み込まれたクランプレバーLDMS-LW-ASがあります。LDMS-LW-AS

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

長穴用座金が組み込まれたクランプレバーLDMS-LWP-ASがあります。 LDMS-LWP-AS

LDMS-ASクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事