寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-3-6-NI | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-8-NI | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-10-NI | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-12-NI | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-3-16-NI | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-10-NI | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-12-NI | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-16-NI | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-20-NI | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-25-NI | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-4-32-NI | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-12-NI | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-16-NI | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-20-NI | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-25-NI | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-32-NI | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-40-NI | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-5-50-NI | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-12-NI | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-16-NI | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-20-NI | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-25-NI | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-32-NI | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-40-NI | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6-50-NI | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 48 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-16-NI | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-20-NI | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 93 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-25-NI | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 94 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-32-NI | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 95 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-40-NI | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 97 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-50-NI | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 98 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-6B-63-NI | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 100 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-16-NI | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 98 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-32-NI | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 99 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 102 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 105 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8-63-NI | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 109 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-20-NI | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-25-NI | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 153 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-32-NI | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 156 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-40-NI | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 160 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-50-NI | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 163 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-63-NI | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 167 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-8B-80-NI | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 172 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-20-NI | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-25-NI | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 159 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-32-NI | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 162 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-40-NI | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-50-NI | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 171 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-63-NI | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 178 | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-10-80-NI | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 186 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-25-NI | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 254 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-32-NI | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 258 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-40-NI | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 263 | 5,140 | 5,654 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-50-NI | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 270 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-63-NI | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 280 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
LDMS-12-80-NI | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 291 | 5,550 | 6,105 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDMS-NI | |
---|---|
レバー部 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- オールステンレス製のクランプレバー。
- すぐれた耐蝕性と強度があります。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LDMS-NIのミニサイズLDCMS-NIがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LDCMS-NI