• クランプレバー

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

Clamp Lever with Spring Washer

LDMS-W-NI

形状図

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-5-12-W-NI M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 44 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-W-NI M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 45 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-W-NI M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 45 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-W-NI M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 46 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-W-NI M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 46 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-W-NI M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 47 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-W-NI M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 49 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-W-NI M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 45 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-W-NI M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 45 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-W-NI M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 46 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-W-NI M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 47 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-W-NI M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 48 2,990 3,289 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-W-NI M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 49 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-W-NI M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 51 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-W-NI M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 94 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-W-NI M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 95 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-W-NI M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-W-NI M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 99 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-W-NI M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 101 3,950 4,345 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-W-NI M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 104 4,040 4,444 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-W-NI M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 108 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-W-NI M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-W-NI M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 161 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-W-NI M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 164 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-W-NI M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 4,630 5,093 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-W-NI M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 173 4,720 5,192 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-W-NI M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 179 4,850 5,335 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-W-NI M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 188 5,030 5,533 CAD カート 在庫品
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
LDMS-W-NI
レバー部 SCS13(SUS304相当)
ショットブラスト
ねじ部 SUS303
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

  • すぐれた耐蝕性と強度があります。

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連商品

ばね座金が組み込まれていないオールステンレス製のクランプレバーLDMS-NIがあります。
LDMS-NI

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

平座金が組み込まれたオールステンレス製のクランプレバーLDMS-LW-NIがあります。
LDMS-LW-NI

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

長穴用座金が組み込まれたオールステンレス製のクランプレバーLDMS-LWP-NIがあります。
LDMS-LWP-NI

LDMS-W-NIクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事