• クランプレバー

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

Clamp Lever with Spring Washer

LDMS-W

形状図

LDMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDMS-5-12-W-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 BK 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-W-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 OR 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-W-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 RD 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-12-W-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 SG 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-W-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 BK 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-W-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 OR 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-W-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 RD 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-16-W-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 SG 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-W-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 BK 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-W-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 OR 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-W-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 RD 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-20-W-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 SG 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-W-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 BK 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-W-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 OR 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-W-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 RD 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-25-W-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 SG 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-W-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 BK 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-W-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 OR 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-W-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 RD 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-32-W-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 SG 1,370 1,507 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-W-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-W-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-W-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 RD 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-40-W-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-W-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 40 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-W-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 40 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-W-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 40 RD 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-5-50-W-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 40 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-W-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-W-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-W-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-12-W-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-W-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-W-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-W-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-16-W-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 36 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-W-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-W-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-W-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-20-W-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-W-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-W-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-W-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-25-W-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-W-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-W-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-W-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-32-W-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-W-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 BK 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-W-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 OR 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-W-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 RD 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-40-W-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 SG 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-W-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 42 BK 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-W-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 42 OR 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-W-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 42 RD 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-6-50-W-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 42 SG 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-W-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 82 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-W-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 82 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-W-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 82 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-16-W-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 82 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-W-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-W-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-W-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-20-W-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-W-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 85 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-W-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 85 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-W-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 85 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-25-W-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 85 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-W-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-W-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-W-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-32-W-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-W-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 89 BK 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-W-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 89 OR 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-W-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 89 RD 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-40-W-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 89 SG 1,890 2,079 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-W-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 92 BK 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-W-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 92 OR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-W-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 92 RD 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LDMS-8-50-W-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 92 SG 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-W-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 96 BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-W-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 96 OR 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-W-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 96 RD 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-8-63-W-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 96 SG 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-W-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-W-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-W-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-20-W-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-W-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 139 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-W-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 139 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-W-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 139 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-25-W-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 139 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-W-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 142 BK 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-W-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 142 OR 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-W-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 142 RD 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-32-W-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 142 SG 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-W-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 146 BK 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-W-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 146 OR 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-W-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 146 RD 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDMS-10-40-W-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 146 SG 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-W-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 151 BK 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-W-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 151 OR 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-W-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 151 RD 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
LDMS-10-50-W-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 151 SG 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-W-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-W-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-W-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 RD 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDMS-10-63-W-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-W-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 166 BK 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-W-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 166 OR 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-W-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 166 RD 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
LDMS-10-80-W-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 166 SG 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
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
LDMS-W
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LDMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LDMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LDMS-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事