• クランプレバー

LEM-LW

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

Plastic Clamp Lever with Flat Washer

形状図

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Dw tw s1 B*1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
LEM-5-12-LW20-BK M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 21 BK 610 CAD カート -
LEM-5-12-LW20-OR M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 21 OR 610 CAD カート -
LEM-5-12-LW20-SG M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 21 SG 610 CAD カート -
LEM-5-16-LW20-BK M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 BK 610 CAD カート -
LEM-5-16-LW20-OR M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 OR 610 CAD カート -
LEM-5-16-LW20-SG M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 SG 610 CAD カート -
LEM-5-20-LW20-BK M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 BK 610 CAD カート -
LEM-5-20-LW20-OR M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 OR 610 CAD カート -
LEM-5-20-LW20-SG M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 22 SG 610 CAD カート -
LEM-5-25-LW20-BK M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 BK 610 CAD カート -
LEM-5-25-LW20-OR M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 OR 610 CAD カート -
LEM-5-25-LW20-SG M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 SG 610 CAD カート -
LEM-5-32-LW20-BK M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 BK 610 CAD カート -
LEM-5-32-LW20-OR M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 OR 610 CAD カート -
LEM-5-32-LW20-SG M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 23 SG 610 CAD カート -
LEM-5-40-LW20-BK M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 24 BK 610 CAD カート -
LEM-5-40-LW20-OR M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 24 OR 610 CAD カート -
LEM-5-40-LW20-SG M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 24 SG 610 CAD カート -
LEM-5-50-LW20-BK M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 26 BK 660 CAD カート -
LEM-5-50-LW20-OR M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 26 OR 660 CAD カート -
LEM-5-50-LW20-SG M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 4 5.5 18 42 2.7 26 SG 660 CAD カート -
LEM-6-12-LW20-BK M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 BK 610 CAD カート -
LEM-6-12-LW20-OR M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 OR 610 CAD カート -
LEM-6-12-LW20-SG M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 SG 610 CAD カート -
LEM-6-16-LW20-BK M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 BK 610 CAD カート -
LEM-6-16-LW20-OR M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 OR 610 CAD カート -
LEM-6-16-LW20-SG M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 22 SG 610 CAD カート -
LEM-6-20-LW20-BK M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 23 BK 610 CAD カート -
LEM-6-20-LW20-OR M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 23 OR 610 CAD カート -
LEM-6-20-LW20-SG M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 23 SG 610 CAD カート -
LEM-6-25-LW20-BK M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 24 BK 610 CAD カート -
LEM-6-25-LW20-OR M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 24 OR 610 CAD カート -
LEM-6-25-LW20-SG M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 24 SG 610 CAD カート -
LEM-6-32-LW20-BK M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 25 BK 610 CAD カート -
LEM-6-32-LW20-OR M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 25 OR 610 CAD カート -
LEM-6-32-LW20-SG M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 25 SG 610 CAD カート -
LEM-6-40-LW20-BK M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 26 BK 610 CAD カート -
LEM-6-40-LW20-OR M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 26 OR 610 CAD カート -
LEM-6-40-LW20-SG M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 26 SG 610 CAD カート -
LEM-6-50-LW20-BK M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 28 BK 660 CAD カート -
LEM-6-50-LW20-OR M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 28 OR 660 CAD カート -
LEM-6-50-LW20-SG M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 20 2 5 6.6 18 70 3.8 28 SG 660 CAD カート -
LEM-8-12-LW25-BK M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 48 BK 700 CAD カート -
LEM-8-12-LW25-OR M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 48 OR 700 CAD カート -
LEM-8-12-LW25-SG M8 1.25 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 48 SG 700 CAD カート -
LEM-8-16-LW25-BK M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 50 BK 700 CAD カート -
LEM-8-16-LW25-OR M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 50 OR 700 CAD カート -
LEM-8-16-LW25-SG M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 50 SG 700 CAD カート -
LEM-8-20-LW25-BK M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 51 BK 700 CAD カート -
LEM-8-20-LW25-OR M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 51 OR 700 CAD カート -
LEM-8-20-LW25-SG M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 51 SG 700 CAD カート -
LEM-8-25-LW25-BK M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 53 BK 700 CAD カート -
LEM-8-25-LW25-OR M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 53 OR 700 CAD カート -
LEM-8-25-LW25-SG M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 53 SG 700 CAD カート -
LEM-8-32-LW25-BK M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 55 BK 700 CAD カート -
LEM-8-32-LW25-OR M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 55 OR 700 CAD カート -
LEM-8-32-LW25-SG M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 55 SG 700 CAD カート -
LEM-8-40-LW25-BK M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 57 BK 700 CAD カート -
LEM-8-40-LW25-OR M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 57 OR 700 CAD カート -
LEM-8-40-LW25-SG M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 57 SG 700 CAD カート -
LEM-8-50-LW25-BK M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 60 BK 700 CAD カート -
LEM-8-50-LW25-OR M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 60 OR 700 CAD カート -
LEM-8-50-LW25-SG M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 60 SG 700 CAD カート -
LEM-8-63-LW25-BK M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 64 BK 780 CAD カート -
LEM-8-63-LW25-OR M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 64 OR 780 CAD カート -
LEM-8-63-LW25-SG M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 25 3 6 9 24 120 7 64 OR 780 CAD カート -
LEM-10-16-LW30-BK M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 79 BK 870 CAD カート -
LEM-10-16-LW30-OR M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 79 OR 870 CAD カート -
LEM-10-16-LW30-SG M10 1.5 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 79 SG 870 CAD カート -
LEM-10-20-LW30-BK M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 81 BK 870 CAD カート -
LEM-10-20-LW30-OR M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 81 OR 870 CAD カート -
LEM-10-20-LW30-SG M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 81 SG 870 CAD カート -
LEM-10-25-LW30-BK M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 84 BK 870 CAD カート -
LEM-10-25-LW30-OR M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 84 OR 870 CAD カート -
LEM-10-25-LW30-SG M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 84 SG 870 CAD カート -
LEM-10-32-LW30-BK M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 87 BK 870 CAD カート -
LEM-10-32-LW30-OR M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 87 OR 870 CAD カート -
LEM-10-32-LW30-SG M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 87 SG 870 CAD カート -
LEM-10-40-LW30-BK M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 91 BK 900 CAD カート -
LEM-10-40-LW30-OR M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 91 OR 900 CAD カート -
LEM-10-40-LW30-SG M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 91 SG 900 CAD カート -
LEM-10-50-LW30-BK M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 96 BK 900 CAD カート -
LEM-10-50-LW30-OR M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 96 OR 900 CAD カート -
LEM-10-50-LW30-SG M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 96 SG 900 CAD カート -
LEM-10-63-LW30-BK M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 102 BK 980 CAD カート -
LEM-10-63-LW30-OR M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 102 OR 980 CAD カート -
LEM-10-63-LW30-SG M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 102 SG 980 CAD カート -
LEM-10-80-LW30-BK M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 111 BK 1,100 CAD カート -
LEM-10-80-LW30-OR M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 111 OR 1,100 CAD カート -
LEM-10-80-LW30-SG M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 30 3 7 11 26 200 11 111 SG 1,100 CAD カート -
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
LEM-LW
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
平座金 SUS303
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
  • 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
  • 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
  • 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


使用例

長穴部品の締めつけに。

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


関連商品

平座金が組み込まれていないプラクランプレバーLEMがあります。
LEM

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバーLEM-Wがあります。
LEM-W

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバーLEM-LWPがあります。
LEM-LWP

LEM-LWプラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事