• クランプレバー

LEMS

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever

形状図

LEMSプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LEMS-3-6-BK M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-6-OR M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-6-SG M3 0.5 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-BK M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-OR M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-8-SG M3 0.5 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-BK M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-OR M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-10-SG M3 0.5 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-BK M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-OR M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-12-SG M3 0.5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-BK M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-OR M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 930 CAD カート 在庫品
LEMS-3-16-SG M3 0.5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 930 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-BK M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-OR M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-10-SG M4 0.7 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-BK M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-OR M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-12-SG M4 0.7 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-BK M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-OR M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-16-SG M4 0.7 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-BK M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-OR M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-20-SG M4 0.7 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-BK M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-OR M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-25-SG M4 0.7 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-BK M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-OR M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-4-32-SG M4 0.7 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-BK M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-OR M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-12-SG M5 0.8 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-BK M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-OR M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-16-SG M5 0.8 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-BK M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-OR M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-20-SG M5 0.8 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-BK M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-OR M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-25-SG M5 0.8 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-BK M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-OR M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-32-SG M5 0.8 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-BK M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-OR M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-40-SG M5 0.8 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-BK M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 BK 950 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-OR M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 OR 950 CAD カート 在庫品
LEMS-5-50-SG M5 0.8 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 SG 950 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-BK M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-OR M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-12-SG M6 1 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-BK M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-OR M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-16-SG M6 1 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-BK M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-OR M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-20-SG M6 1 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-BK M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-OR M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-25-SG M6 1 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-BK M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-OR M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-32-SG M6 1 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-BK M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 BK 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-OR M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 OR 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-40-SG M6 1 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 SG 910 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-BK M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 BK 950 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-OR M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 OR 950 CAD カート 在庫品
LEMS-6-50-SG M6 1 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 SG 950 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-BK M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-OR M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-16-SG M6 1 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-BK M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-OR M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-20-SG M6 1 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-BK M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-OR M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-25-SG M6 1 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-BK M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-OR M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-32-SG M6 1 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-BK M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 BK 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-OR M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 OR 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-40-SG M6 1 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 SG 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-BK M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 BK 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-OR M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 OR 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-50-SG M6 1 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 SG 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-BK M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 BK 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-OR M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 OR 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-6B-63-SG M6 1 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 SG 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-BK M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-OR M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-16-SG M8 1.25 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-BK M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-OR M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-20-SG M8 1.25 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-BK M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-OR M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-25-SG M8 1.25 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-BK M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 BK 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-OR M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 OR 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-32-SG M8 1.25 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 SG 1,090 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-BK M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 BK 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-OR M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 OR 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-8-40-SG M8 1.25 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 SG 1,120 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-BK M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 BK 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-OR M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 OR 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-8-50-SG M8 1.25 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 SG 1,170 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-BK M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 BK 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-OR M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 OR 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-8-63-SG M8 1.25 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 SG 1,410 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-BK M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 BK 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-OR M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 OR 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-20-SG M8 1.25 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 SG 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-BK M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 BK 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-OR M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 OR 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-25-SG M8 1.25 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 SG 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-BK M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 BK 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-OR M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 OR 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-32-SG M8 1.25 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 SG 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-BK M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 BK 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-OR M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 OR 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-40-SG M8 1.25 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 SG 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-BK M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 BK 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-OR M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 OR 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-50-SG M8 1.25 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 SG 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-BK M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 BK 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-OR M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 OR 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-63-SG M8 1.25 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 SG 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-BK M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 BK 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-OR M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 OR 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-8B-80-SG M8 1.25 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 SG 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-BK M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 BK 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-OR M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 OR 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-20-SG M10 1.5 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 SG 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-BK M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 BK 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-OR M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 OR 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-25-SG M10 1.5 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 SG 1,280 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-BK M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 BK 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-OR M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 OR 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-10-32-SG M10 1.5 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 SG 1,300 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-BK M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 BK 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-OR M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 OR 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-10-40-SG M10 1.5 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 SG 1,360 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-BK M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 BK 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-OR M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 OR 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-10-50-SG M10 1.5 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 SG 1,400 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-BK M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 BK 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-OR M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 OR 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-10-63-SG M10 1.5 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 SG 1,740 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-BK M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 BK 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-OR M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 OR 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-10-80-SG M10 1.5 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 SG 1,880 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-BK M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 BK 1,650 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-OR M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 OR 1,650 CAD カート 在庫品
LEMS-12-25-SG M12 1.75 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 SG 1,650 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-BK M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 BK 1,670 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-OR M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 OR 1,670 CAD カート 在庫品
LEMS-12-32-SG M12 1.75 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 SG 1,670 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-BK M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 BK 1,730 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-OR M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 OR 1,730 CAD カート 在庫品
LEMS-12-40-SG M12 1.75 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 SG 1,730 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-BK M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 BK 1,800 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-OR M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 OR 1,800 CAD カート 在庫品
LEMS-12-50-SG M12 1.75 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 SG 1,800 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-BK M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 BK 2,180 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-OR M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 OR 2,180 CAD カート 在庫品
LEMS-12-63-SG M12 1.75 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 SG 2,180 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-BK M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 BK 2,370 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-OR M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 OR 2,370 CAD カート 在庫品
LEMS-12-80-SG M12 1.75 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 SG 2,370 CAD カート 在庫品
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
LEMS
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LEM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LEME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LEMS----ステンレス製
  • LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LEM LEMSのミニサイズLECMLECMSがあります。
回し半径(R寸法)が30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LECMLECMS

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

レバー部が亜鉛ダイカスト製のクランプレバーLDMLDMELDMSがあります。
LDMLDMELDMS

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

LEM LEME LEMSと同形状でめねじタイプのLEFLEFELEFSがあります。
LEFLEFELEFS

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

レバー部が亜鉛ダイカスト製でフラット形状のクランプレバーLHMLHMSがあります。
LHMLHMS

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

ばね座金が組み込まれたクランプレバーLEMS-Wがあります。LEMS-W

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

平座金が組み込まれたクランプレバーLEMS-LWがあります。LEMS-LW

LEMSプラクランプレバー(おねじ)

長穴用座金が組み込まれたクランプレバーLEMS-LWPがあります。 LEMS-LWP

LEMSプラクランプレバー(おねじ)