• クランプレバー

テンションレバー(おねじ)

Tension Lever

LFDMS

形状図

LFDMSテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
M12
M16
Lm
すべて
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締めつけ力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LFDMS-120-M10-20-BK M10 1.5 20 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 203 BK 5,970 6,567 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-20-SG M10 1.5 20 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 203 SG 5,970 6,567 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-25-BK M10 1.5 25 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 205 BK 6,120 6,732 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-25-SG M10 1.5 25 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 205 SG 6,120 6,732 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-32-BK M10 1.5 32 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 208 BK 6,290 6,919 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-32-SG M10 1.5 32 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 208 SG 6,290 6,919 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-40-BK M10 1.5 40 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 212 BK 6,460 7,106 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-40-SG M10 1.5 40 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 212 SG 6,460 7,106 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-50-BK M10 1.5 50 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 217 BK 6,690 7,359 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-50-SG M10 1.5 50 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 217 SG 6,690 7,359 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-63-BK M10 1.5 63 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 223 BK 7,020 7,722 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-63-SG M10 1.5 63 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 223 SG 7,020 7,722 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-80-BK M10 1.5 80 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 232 BK 7,430 8,173 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M10-80-SG M10 1.5 80 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 190 16 232 SG 7,430 8,173 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-20-BK M12 1.75 20 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 207 BK 5,970 6,567 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-20-SG M12 1.75 20 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 207 SG 5,970 6,567 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-25-BK M12 1.75 25 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 211 BK 6,120 6,732 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-25-SG M12 1.75 25 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 211 SG 6,120 6,732 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-32-BK M12 1.75 32 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 216 BK 6,290 6,919 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-32-SG M12 1.75 32 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 216 SG 6,290 6,919 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-40-BK M12 1.75 40 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 222 BK 6,460 7,106 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-40-SG M12 1.75 40 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 222 SG 6,460 7,106 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-50-BK M12 1.75 50 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 229 BK 6,690 7,359 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-50-SG M12 1.75 50 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 229 SG 6,690 7,359 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-63-BK M12 1.75 63 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 237 BK 7,020 7,722 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-63-SG M12 1.75 63 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 237 SG 7,020 7,722 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-80-BK M12 1.75 80 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 249 BK 7,430 8,173 CAD カート 非在庫品
LFDMS-120-M12-80-SG M12 1.75 80 120 41.5 44 29.5 2 32 16 26 320 23 249 SG 7,430 8,173 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-32-BK M12 1.75 32 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 434 BK 9,750 10,725 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-32-SG M12 1.75 32 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 434 SG 9,750 10,725 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-40-BK M12 1.75 40 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 440 BK 10,000 11,000 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-40-SG M12 1.75 40 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 440 SG 10,000 11,000 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-50-BK M12 1.75 50 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 447 BK 10,500 11,550 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-50-SG M12 1.75 50 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 447 SG 10,500 11,550 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-63-BK M12 1.75 63 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 455 BK 11,000 12,100 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-63-SG M12 1.75 63 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 455 SG 11,000 12,100 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-80-BK M12 1.75 80 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 467 BK 11,800 12,980 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M12-80-SG M12 1.75 80 145 56 60 42 4 40 23 30 270 23 467 SG 11,800 12,980 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-32-BK M16 2 32 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 461 BK 9,750 10,725 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-32-SG M16 2 32 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 461 SG 9,750 10,725 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-40-BK M16 2 40 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 467 BK 10,000 11,000 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-40-SG M16 2 40 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 467 SG 10,000 11,000 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-50-BK M16 2 50 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 472 BK 10,500 11,550 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-50-SG M16 2 50 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 472 SG 10,500 11,550 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-63-BK M16 2 63 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 491 BK 11,000 12,100 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-63-SG M16 2 63 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 491 SG 11,000 12,100 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-80-BK M16 2 80 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 513 BK 11,800 12,980 CAD カート 非在庫品
LFDMS-145-M16-80-SG M16 2 80 145 56 60 42 4 40 23 30 680 43 513 SG 11,800 12,980 CAD カート 非在庫品
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
LFDMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304*1
スプリング ステンレス鋼線
キャップ ナイロン6(各色)

*1: LFDMS-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。


特長

  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
  • レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
  • レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
  • 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
  • カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。

関連商品

LFDM LFDMSと同形状でめねじタイプのLFDFLFDFSがあります。
LFDFLFDFS

LFDMSテンションレバー(おねじ)

LFDM LFDMSと同形状でリーマ穴タイプのLFDRLFDRSがあります。
LFDRLFDRS

LFDMSテンションレバー(おねじ)


商品品番一覧

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事