寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締めつけ力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDM-120-M10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 203 | BK | 3,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 203 | SG | 3,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 205 | BK | 3,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 205 | SG | 3,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 208 | BK | 3,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 208 | SG | 3,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 212 | BK | 3,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 212 | SG | 3,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 217 | BK | 3,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 217 | SG | 3,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 223 | BK | 3,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 223 | SG | 3,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 232 | BK | 3,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 232 | SG | 3,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 207 | BK | 3,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 207 | SG | 3,060 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 211 | BK | 3,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 211 | SG | 3,080 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 216 | BK | 3,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 216 | SG | 3,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 222 | BK | 3,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 222 | SG | 3,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 229 | BK | 3,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 229 | SG | 3,200 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 237 | BK | 3,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 237 | SG | 3,270 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 249 | BK | 3,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-120-M12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 249 | SG | 3,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 434 | BK | 4,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 434 | SG | 4,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 440 | BK | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 440 | SG | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 447 | BK | 4,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 447 | SG | 4,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 455 | BK | 5,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 455 | SG | 5,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 467 | BK | 5,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 467 | SG | 5,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-32-BK | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | BK | 4,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-32-SG | M16 | 2 | 32 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 461 | SG | 4,810 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-40-BK | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | BK | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-40-SG | M16 | 2 | 40 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 467 | SG | 4,900 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-50-BK | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | BK | 4,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-50-SG | M16 | 2 | 50 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 472 | SG | 4,980 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-63-BK | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | BK | 5,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-63-SG | M16 | 2 | 63 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 491 | SG | 5,130 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-80-BK | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | BK | 5,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
LFDM-145-M16-80-SG | M16 | 2 | 80 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 513 | SG | 5,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
LFDM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | SUS304*1 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDM-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |