• クランプレバー

LHCM

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Miniature Flat Lever Type

形状図

LHCMミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
LHCM-3-6-BK M3 0.5 6 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 BK 550 CAD カート -
LHCM-3-6-OR M3 0.5 6 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 OR 550 CAD カート -
LHCM-3-6-RD M3 0.5 6 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 RD 550 CAD カート -
LHCM-3-6-SG M3 0.5 6 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 SG 550 CAD カート -
LHCM-3-8-BK M3 0.5 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 BK 550 CAD カート -
LHCM-3-8-OR M3 0.5 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 OR 550 CAD カート -
LHCM-3-8-RD M3 0.5 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 RD 550 CAD カート -
LHCM-3-8-SG M3 0.5 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 SG 550 CAD カート -
LHCM-3-10-BK M3 0.5 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-3-10-OR M3 0.5 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-3-10-RD M3 0.5 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-3-10-SG M3 0.5 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-3-12-BK M3 0.5 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-3-12-OR M3 0.5 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-3-12-RD M3 0.5 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-3-12-SG M3 0.5 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-3-16-BK M3 0.5 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-3-16-OR M3 0.5 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-3-16-RD M3 0.5 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-3-16-SG M3 0.5 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-10-BK M4 0.7 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-10-OR M4 0.7 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-10-RD M4 0.7 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-10-SG M4 0.7 10 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-12-BK M4 0.7 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-12-OR M4 0.7 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-12-RD M4 0.7 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-12-SG M4 0.7 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-16-BK M4 0.7 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-16-OR M4 0.7 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-16-RD M4 0.7 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-16-SG M4 0.7 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-20-BK M4 0.7 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-20-OR M4 0.7 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-20-RD M4 0.7 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-20-SG M4 0.7 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 26 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-25-BK M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-25-OR M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-25-RD M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-25-SG M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-4-32-BK M4 0.7 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-4-32-OR M4 0.7 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-4-32-RD M4 0.7 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-4-32-SG M4 0.7 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-12-BK M5 0.8 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-5-12-OR M5 0.8 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-5-12-RD M5 0.8 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-5-12-SG M5 0.8 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-16-BK M5 0.8 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-5-16-OR M5 0.8 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-5-16-RD M5 0.8 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-5-16-SG M5 0.8 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-20-BK M5 0.8 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-5-20-OR M5 0.8 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-5-20-RD M5 0.8 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-5-20-SG M5 0.8 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-25-BK M5 0.8 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 BK 550 CAD カート -
LHCM-5-25-OR M5 0.8 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 OR 550 CAD カート -
LHCM-5-25-RD M5 0.8 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 RD 550 CAD カート -
LHCM-5-25-SG M5 0.8 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 28 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-32-BK M5 0.8 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 BK 550 CAD カート -
LHCM-5-32-OR M5 0.8 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 OR 550 CAD カート -
LHCM-5-32-RD M5 0.8 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 RD 550 CAD カート -
LHCM-5-32-SG M5 0.8 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 29 SG 550 CAD カート -
LHCM-5-40-BK M5 0.8 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 BK 590 CAD カート -
LHCM-5-40-OR M5 0.8 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 OR 590 CAD カート -
LHCM-5-40-RD M5 0.8 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 RD 590 CAD カート -
LHCM-5-40-SG M5 0.8 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 30 SG 590 CAD カート -
LHCM-5-50-BK M5 0.8 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 BK 590 CAD カート -
LHCM-5-50-OR M5 0.8 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 OR 590 CAD カート -
LHCM-5-50-RD M5 0.8 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 RD 590 CAD カート -
LHCM-5-50-SG M5 0.8 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 31 SG 590 CAD カート -
LHCM-6-12-BK M6 1 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-6-12-OR M6 1 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-6-12-RD M6 1 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-6-12-SG M6 1 12 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-6-16-BK M6 1 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 BK 550 CAD カート -
LHCM-6-16-OR M6 1 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 OR 550 CAD カート -
LHCM-6-16-RD M6 1 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 RD 550 CAD カート -
LHCM-6-16-SG M6 1 16 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 27 SG 550 CAD カート -
LHCM-6-20-BK M6 1 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 BK 550 CAD カート -
LHCM-6-20-OR M6 1 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 OR 550 CAD カート -
LHCM-6-20-RD M6 1 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 RD 550 CAD カート -
LHCM-6-20-SG M6 1 20 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 28 SG 550 CAD カート -
LHCM-6-25-BK M6 1 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 BK 550 CAD カート -
LHCM-6-25-OR M6 1 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 OR 550 CAD カート -
LHCM-6-25-RD M6 1 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 RD 550 CAD カート -
LHCM-6-25-SG M6 1 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 29 SG 550 CAD カート -
LHCM-6-32-BK M6 1 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 BK 550 CAD カート -
LHCM-6-32-OR M6 1 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 OR 550 CAD カート -
LHCM-6-32-RD M6 1 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 RD 550 CAD カート -
LHCM-6-32-SG M6 1 32 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 30 SG 550 CAD カート -
LHCM-6-40-BK M6 1 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 BK 590 CAD カート -
LHCM-6-40-OR M6 1 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 OR 590 CAD カート -
LHCM-6-40-RD M6 1 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 RD 590 CAD カート -
LHCM-6-40-SG M6 1 40 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 32 SG 590 CAD カート -
LHCM-6-50-BK M6 1 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 BK 590 CAD カート -
LHCM-6-50-OR M6 1 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 OR 590 CAD カート -
LHCM-6-50-RD M6 1 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 RD 590 CAD カート -
LHCM-6-50-SG M6 1 50 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 33 SG 590 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LHCM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHCM----スティール製
    LHCMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

同形状でめねじタイプのLHCFLHCFSがあります。
LHCFLHCFS

LHCMミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LHCMミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ