寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | BK | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | OR | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | RD | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | SG | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | BK | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | OR | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | RD | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | SG | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-12-BK | M6 | 1 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 77 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-12-OR | M6 | 1 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 77 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-12-RD | M6 | 1 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 77 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-12-SG | M6 | 1 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 77 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-16-BK | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-25-BK | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-32-BK | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-32-OR | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-32-RD | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | RD | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-32-SG | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-40-BK | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-50-BK | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | RD | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-63-BK | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-63-OR | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-63-RD | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-6B-63-SG | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 80 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 80 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 80 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-12-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 80 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | OR | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | RD | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | BK | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | OR | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | RD | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | SG | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | BK | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | OR | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | RD | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | SG | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | BK | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | OR | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | RD | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | SG | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-RD | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | RD | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | BK | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | OR | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | RD | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | SG | 920 | 1,012 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | BK | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | OR | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | RD | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | SG | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 137 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 137 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 137 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 137 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | BK | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | OR | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | RD | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | SG | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | BK | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | OR | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | RD | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | SG | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | BK | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | OR | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | RD | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | SG | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | OR | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | RD | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 147 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 147 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 147 | RD | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 147 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 152 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 152 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 152 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 152 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 158 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 158 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 158 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 158 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | BK | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | OR | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | RD | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 165 | SG | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 173 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 173 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 173 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 173 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 185 | BK | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 185 | OR | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 185 | RD | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-12A-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 185 | SG | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |