寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | BK | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | OR | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | RD | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | SG | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS
LEMLEMELEMS
LHFLHFS
LDMLDMELDMS