寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHM-10A-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | BK | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | OR | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | RD | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 85 | SG | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | BK | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | OR | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | RD | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 88 | SG | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | BK | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | OR | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | RD | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 92 | SG | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | BK | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | OR | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | RD | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 94 | SG | 780 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | BK | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | OR | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | RD | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 99 | SG | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | BK | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | OR | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | RD | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 106 | SG | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | BK | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | OR | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | RD | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-10A-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 126 | SG | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS
LEMLEMELEMS
LHFLHFS
LDMLDMELDMS