寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHM-8B-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | BK | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | OR | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | RD | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | SG | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | BK | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | OR | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | RD | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | SG | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | BK | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | OR | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | RD | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | SG | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | BK | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | OR | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | RD | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | SG | 900 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | BK | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | OR | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | RD | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | SG | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | BK | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | OR | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | RD | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | SG | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | BK | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | OR | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | RD | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | SG | 940 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | BK | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | OR | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-RD | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | RD | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
LHM-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | SG | 1,080 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LHM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- M3-M12の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHM----スティール製
LHMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
関連商品
LHM LHMSのミニサイズLHCMLHCMSがあります。回し半径Rが30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LHCMLHCMS
LEMLEMELEMS
LHFLHFS
LDMLDMELDMS