• クランプレバー

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

Clamp Lever with Spring Washer - Flat Lever Type

LHM-W

形状図

LHM-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重 最大締付力 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHM-5-12-W-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-W-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-W-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-W-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-W-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-W-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-W-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-W-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-W-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-W-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-W-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-W-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-W-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-W-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-W-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-W-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-W-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-W-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-W-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-W-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-W-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-W-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-W-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-W-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-W-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 BK 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-W-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 OR 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-W-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 RD 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-W-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 SG 1,010 1,111 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-W-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-W-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-W-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-W-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-W-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-W-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-W-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-W-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-W-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-W-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-W-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-W-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-W-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-W-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-W-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-W-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-W-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-W-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-W-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-W-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-W-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-W-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-W-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-W-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-W-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-W-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-W-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-W-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-W-BK M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 81 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-W-OR M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 81 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-W-RD M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 81 RD 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-W-SG M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 81 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-W-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-W-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-W-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 RD 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-W-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-W-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 BK 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-W-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 OR 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-W-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 RD 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-W-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 SG 1,140 1,254 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-W-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-W-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-W-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-W-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-W-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 BK 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-W-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 OR 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-W-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 RD 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-W-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 SG 1,160 1,276 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-W-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-W-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-W-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-W-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-W-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 BK 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-W-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 OR 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-W-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 RD 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-W-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 SG 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-W-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 BK 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-W-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 OR 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-W-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 RD 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-W-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 SG 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-W-BK M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-W-OR M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-W-RD M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-W-SG M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 136 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-W-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 BK 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-W-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 OR 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-W-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 RD 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-W-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 138 SG 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-W-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-W-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-W-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-W-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 141 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-W-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-W-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-W-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-W-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 144 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-W-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 BK 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-W-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 OR 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-W-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 RD 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-W-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 148 SG 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-W-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 BK 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-W-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 OR 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-W-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 RD 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-W-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 153 SG 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-W-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 BK 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-W-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 OR 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-W-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 RD 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-W-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 159 SG 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-W-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-W-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-W-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 RD 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-W-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 168 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
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
LHM-W
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LHM-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LHM-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LHM-Wクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事