• クランプレバー

LHCFS-CR

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Miniature Flat Lever Type

形状図

LHCFS-CRミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
Lf min.
すべて
7
8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHCFS-3-CR M3 0.5 7 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 19 1.4 25 1,260 CAD カート 在庫品
LHCFS-4-CR M4 0.7 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 24 1,260 CAD カート 在庫品
LHCFS-5-CR M5 0.8 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 90 3.9 24 1,260 CAD カート 在庫品
LHCFS-6-CR M6 1 8 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 150 5.5 23 1,260 CAD カート 在庫品
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
LHCFS-CR
レバー部 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

レバー部が静電塗装のミニクランプレバーLHCFLHCFSがあります。
LHCFLHCFS

LHCFS-CRミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事