• クランプレバー

LUDM

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever - Double Arm Type

形状図

LUDMプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
SG
YW
BK
BL
OR

単位 : mm

品番 M(並目) Lm W H H' h s T D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LUDM-52-3-6-SG M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-3-6-YW M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-3-6-BK M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-3-6-BL M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-3-6-OR M3 6 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-3-8-SG M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-3-8-YW M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-3-8-BK M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-3-8-BL M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-3-8-OR M3 8 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 15 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-3-10-SG M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-3-10-YW M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-3-10-BK M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-3-10-BL M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-3-10-OR M3 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-3-12-SG M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-3-12-YW M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-3-12-BK M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-3-12-BL M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-3-12-OR M3 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-3-16-SG M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-3-16-YW M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-3-16-BK M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-3-16-BL M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-3-16-OR M3 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 15 0.95 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-10-SG M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-10-YW M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-10-BK M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-10-BL M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-10-OR M4 10 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-12-SG M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-12-YW M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-12-BK M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-12-BL M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-12-OR M4 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-16-SG M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-16-YW M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-16-BK M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-16-BL M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-16-OR M4 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-20-SG M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-20-YW M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-20-BK M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-20-BL M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-20-OR M4 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 16 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-25-SG M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-25-YW M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-25-BK M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-25-BL M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-25-OR M4 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-4-32-SG M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-4-32-YW M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-4-32-BK M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-4-32-BL M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-4-32-OR M4 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 36 1.7 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-12-SG M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-5-12-YW M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-5-12-BK M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-5-12-BL M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-5-12-OR M5 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-16-SG M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-5-16-YW M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-5-16-BK M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-5-16-BL M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-5-16-OR M5 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-20-SG M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-5-20-YW M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-5-20-BK M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-5-20-BL M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-5-20-OR M5 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-25-SG M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-5-25-YW M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-5-25-BK M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-5-25-BL M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-5-25-OR M5 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 18 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-32-SG M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-5-32-YW M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-5-32-BK M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-5-32-BL M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-5-32-OR M5 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 19 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-5-40-SG M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 SG 540 CAD カート -
LUDM-52-5-40-YW M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 YW 540 CAD カート -
LUDM-52-5-40-BK M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BK 540 CAD カート -
LUDM-52-5-40-BL M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 BL 540 CAD カート -
LUDM-52-5-40-OR M5 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 20 OR 540 CAD カート -
LUDM-52-5-50-SG M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 SG 540 CAD カート -
LUDM-52-5-50-YW M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 YW 540 CAD カート -
LUDM-52-5-50-BK M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BK 540 CAD カート -
LUDM-52-5-50-BL M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 BL 540 CAD カート -
LUDM-52-5-50-OR M5 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 72 2.7 21 OR 540 CAD カート -
LUDM-52-6-12-SG M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-6-12-YW M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-6-12-BK M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-6-12-BL M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-6-12-OR M6 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-6-16-SG M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-6-16-YW M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-6-16-BK M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-6-16-BL M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-6-16-OR M6 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 17 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-6-20-SG M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-6-20-YW M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-6-20-BK M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-6-20-BL M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-6-20-OR M6 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 18 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-6-25-SG M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-6-25-YW M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-6-25-BK M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-6-25-BL M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-6-25-OR M6 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 19 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-6-32-SG M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 SG 500 CAD カート -
LUDM-52-6-32-YW M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 YW 500 CAD カート -
LUDM-52-6-32-BK M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BK 500 CAD カート -
LUDM-52-6-32-BL M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 BL 500 CAD カート -
LUDM-52-6-32-OR M6 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 20 OR 500 CAD カート -
LUDM-52-6-40-SG M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 SG 540 CAD カート -
LUDM-52-6-40-YW M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 YW 540 CAD カート -
LUDM-52-6-40-BK M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BK 540 CAD カート -
LUDM-52-6-40-BL M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 BL 540 CAD カート -
LUDM-52-6-40-OR M6 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 22 OR 540 CAD カート -
LUDM-52-6-50-SG M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 SG 540 CAD カート -
LUDM-52-6-50-YW M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 YW 540 CAD カート -
LUDM-52-6-50-BK M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BK 540 CAD カート -
LUDM-52-6-50-BL M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 BL 540 CAD カート -
LUDM-52-6-50-OR M6 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 18 120 3.8 23 OR 540 CAD カート -
LUDM-67-6-12-SG M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-12-YW M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-12-BK M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-12-BL M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-12-OR M6 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 37 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-16-SG M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-16-YW M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-16-BK M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-16-BL M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-16-OR M6 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 38 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-20-SG M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-20-YW M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-20-BK M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-20-BL M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-20-OR M6 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 39 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-25-SG M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-25-YW M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-25-BK M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-25-BL M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-25-OR M6 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 40 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-32-SG M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-32-YW M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-32-BK M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-32-BL M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-32-OR M6 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 41 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-40-SG M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-40-YW M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-40-BK M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-40-BL M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-40-OR M6 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 43 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-50-SG M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-6-50-YW M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-6-50-BK M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-6-50-BL M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-6-50-OR M6 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 44 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-6-63-SG M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 SG 660 CAD カート -
LUDM-67-6-63-YW M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 YW 660 CAD カート -
LUDM-67-6-63-BK M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BK 660 CAD カート -
LUDM-67-6-63-BL M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 BL 660 CAD カート -
LUDM-67-6-63-OR M6 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 94 3.8 46 OR 660 CAD カート -
LUDM-67-8-12-SG M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-12-YW M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-12-BK M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-12-BL M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-12-OR M8 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 40 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-16-SG M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-16-YW M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-16-BK M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-16-BL M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-16-OR M8 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 41 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-20-SG M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-20-YW M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-20-BK M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-20-BL M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-20-OR M8 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 42 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-25-SG M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-25-YW M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-25-BK M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-25-BL M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-25-OR M8 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 44 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-32-SG M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-32-YW M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-32-BK M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-32-BL M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-32-OR M8 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 45 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-40-SG M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-40-YW M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-40-BK M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-40-BL M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-40-OR M8 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 48 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-50-SG M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 SG 610 CAD カート -
LUDM-67-8-50-YW M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 YW 610 CAD カート -
LUDM-67-8-50-BK M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BK 610 CAD カート -
LUDM-67-8-50-BL M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 BL 610 CAD カート -
LUDM-67-8-50-OR M8 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 51 OR 610 CAD カート -
LUDM-67-8-63-SG M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 SG 660 CAD カート -
LUDM-67-8-63-YW M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 YW 660 CAD カート -
LUDM-67-8-63-BK M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BK 660 CAD カート -
LUDM-67-8-63-BL M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 BL 660 CAD カート -
LUDM-67-8-63-OR M8 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 230 7 55 OR 660 CAD カート -
LUDM-67-10-20-SG M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 SG 630 CAD カート -
LUDM-67-10-20-YW M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 YW 630 CAD カート -
LUDM-67-10-20-BK M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BK 630 CAD カート -
LUDM-67-10-20-BL M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 BL 630 CAD カート -
LUDM-67-10-20-OR M10 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 45 OR 630 CAD カート -
LUDM-67-10-25-SG M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 SG 630 CAD カート -
LUDM-67-10-25-YW M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 YW 630 CAD カート -
LUDM-67-10-25-BK M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BK 630 CAD カート -
LUDM-67-10-25-BL M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 BL 630 CAD カート -
LUDM-67-10-25-OR M10 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 48 OR 630 CAD カート -
LUDM-67-10-32-SG M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 SG 630 CAD カート -
LUDM-67-10-32-YW M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 YW 630 CAD カート -
LUDM-67-10-32-BK M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BK 630 CAD カート -
LUDM-67-10-32-BL M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 BL 630 CAD カート -
LUDM-67-10-32-OR M10 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 52 OR 630 CAD カート -
LUDM-67-10-40-SG M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 SG 630 CAD カート -
LUDM-67-10-40-YW M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 YW 630 CAD カート -
LUDM-67-10-40-BK M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BK 630 CAD カート -
LUDM-67-10-40-BL M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 BL 630 CAD カート -
LUDM-67-10-40-OR M10 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 54 OR 630 CAD カート -
LUDM-67-10-50-SG M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 SG 700 CAD カート -
LUDM-67-10-50-YW M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 YW 700 CAD カート -
LUDM-67-10-50-BK M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BK 700 CAD カート -
LUDM-67-10-50-BL M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 BL 700 CAD カート -
LUDM-67-10-50-OR M10 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 59 OR 700 CAD カート -
LUDM-67-10-63-SG M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 SG 700 CAD カート -
LUDM-67-10-63-YW M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 YW 700 CAD カート -
LUDM-67-10-63-BK M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BK 700 CAD カート -
LUDM-67-10-63-BL M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 BL 700 CAD カート -
LUDM-67-10-63-OR M10 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 66 OR 700 CAD カート -
LUDM-67-10-80-SG M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 SG 700 CAD カート -
LUDM-67-10-80-YW M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 YW 700 CAD カート -
LUDM-67-10-80-BK M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BK 700 CAD カート -
LUDM-67-10-80-BL M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 BL 700 CAD カート -
LUDM-67-10-80-OR M10 80 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 24 460 11 86 OR 700 CAD カート -
LUDM-78-8-16-SG M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-16-YW M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-16-BK M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-16-BL M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-16-OR M8 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 62 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-20-SG M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-20-YW M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-20-BK M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-20-BL M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-20-OR M8 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 63 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-25-SG M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-25-YW M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-25-BK M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-25-BL M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-25-OR M8 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 64 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-32-SG M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-32-YW M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-32-BK M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-32-BL M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-32-OR M8 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 67 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-40-SG M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-40-YW M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-40-BK M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-40-BL M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-40-OR M8 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 71 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-50-SG M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-8-50-YW M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-8-50-BK M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-8-50-BL M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-8-50-OR M8 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 74 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-8-63-SG M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-8-63-YW M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-8-63-BK M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-8-63-BL M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-8-63-OR M8 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 78 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-8-80-SG M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 SG 850 CAD カート -
LUDM-78-8-80-YW M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 YW 850 CAD カート -
LUDM-78-8-80-BK M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BK 850 CAD カート -
LUDM-78-8-80-BL M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 BL 850 CAD カート -
LUDM-78-8-80-OR M8 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 200 7 83 OR 850 CAD カート -
LUDM-78-10-16-SG M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-16-YW M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-16-BK M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-16-BL M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-16-OR M10 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 66 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-20-SG M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-20-YW M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-20-BK M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-20-BL M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-20-OR M10 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 67 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-25-SG M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-25-YW M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-25-BK M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-25-BL M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-25-OR M10 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 70 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-32-SG M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-32-YW M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-32-BK M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-32-BL M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-32-OR M10 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 73 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-40-SG M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-40-YW M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-40-BK M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-40-BL M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-40-OR M10 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 77 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-50-SG M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 SG 730 CAD カート -
LUDM-78-10-50-YW M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 YW 730 CAD カート -
LUDM-78-10-50-BK M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BK 730 CAD カート -
LUDM-78-10-50-BL M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 BL 730 CAD カート -
LUDM-78-10-50-OR M10 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 82 OR 730 CAD カート -
LUDM-78-10-63-SG M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-10-63-YW M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-10-63-BK M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-10-63-BL M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-10-63-OR M10 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 89 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-10-80-SG M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 SG 850 CAD カート -
LUDM-78-10-80-YW M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 YW 850 CAD カート -
LUDM-78-10-80-BK M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BK 850 CAD カート -
LUDM-78-10-80-BL M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 BL 850 CAD カート -
LUDM-78-10-80-OR M10 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 390 11 97 OR 850 CAD カート -
LUDM-78-12-25-SG M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-12-25-YW M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-12-25-BK M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-12-25-BL M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-12-25-OR M12 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 76 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-12-32-SG M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-12-32-YW M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-12-32-BK M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-12-32-BL M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-12-32-OR M12 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 81 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-12-40-SG M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-12-40-YW M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-12-40-BK M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-12-40-BL M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-12-40-OR M12 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 87 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-12-50-SG M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 SG 740 CAD カート -
LUDM-78-12-50-YW M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 YW 740 CAD カート -
LUDM-78-12-50-BK M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BK 740 CAD カート -
LUDM-78-12-50-BL M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 BL 740 CAD カート -
LUDM-78-12-50-OR M12 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 94 OR 740 CAD カート -
LUDM-78-12-63-SG M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 SG 790 CAD カート -
LUDM-78-12-63-YW M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 YW 790 CAD カート -
LUDM-78-12-63-BK M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BK 790 CAD カート -
LUDM-78-12-63-BL M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 BL 790 CAD カート -
LUDM-78-12-63-OR M12 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 102 OR 790 CAD カート -
LUDM-78-12-80-SG M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 SG 890 CAD カート -
LUDM-78-12-80-YW M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 YW 890 CAD カート -
LUDM-78-12-80-BK M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BK 890 CAD カート -
LUDM-78-12-80-BL M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 BL 890 CAD カート -
LUDM-78-12-80-OR M12 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 26 690 16 114 OR 890 CAD カート -
LUDM-93-12-25-SG M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 SG 900 CAD カート -
LUDM-93-12-25-YW M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 YW 900 CAD カート -
LUDM-93-12-25-BK M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BK 900 CAD カート -
LUDM-93-12-25-BL M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 BL 900 CAD カート -
LUDM-93-12-25-OR M12 25 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 117 OR 900 CAD カート -
LUDM-93-12-32-SG M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 SG 900 CAD カート -
LUDM-93-12-32-YW M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 YW 900 CAD カート -
LUDM-93-12-32-BK M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BK 900 CAD カート -
LUDM-93-12-32-BL M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 BL 900 CAD カート -
LUDM-93-12-32-OR M12 32 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 121 OR 900 CAD カート -
LUDM-93-12-40-SG M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 SG 900 CAD カート -
LUDM-93-12-40-YW M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 YW 900 CAD カート -
LUDM-93-12-40-BK M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BK 900 CAD カート -
LUDM-93-12-40-BL M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 BL 900 CAD カート -
LUDM-93-12-40-OR M12 40 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 126 OR 900 CAD カート -
LUDM-93-12-50-SG M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 SG 900 CAD カート -
LUDM-93-12-50-YW M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 YW 900 CAD カート -
LUDM-93-12-50-BK M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BK 900 CAD カート -
LUDM-93-12-50-BL M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 BL 900 CAD カート -
LUDM-93-12-50-OR M12 50 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 133 OR 900 CAD カート -
LUDM-93-12-63-SG M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 SG 1,010 CAD カート -
LUDM-93-12-63-YW M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 YW 1,010 CAD カート -
LUDM-93-12-63-BK M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BK 1,010 CAD カート -
LUDM-93-12-63-BL M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 BL 1,010 CAD カート -
LUDM-93-12-63-OR M12 63 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 143 OR 1,010 CAD カート -
LUDM-93-12-80-SG M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 SG 1,080 CAD カート -
LUDM-93-12-80-YW M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 YW 1,080 CAD カート -
LUDM-93-12-80-BK M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BK 1,080 CAD カート -
LUDM-93-12-80-BL M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 BL 1,080 CAD カート -
LUDM-93-12-80-OR M12 80 93 41 45 43 3 28.5 26 19 28 580 16 154 OR 1,080 CAD カート -
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
LUDM
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
  • ユニバーサルデザインについて⇒UDEX®シリーズ
  • 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LUDM----スティール製
    LUDMS----ステンレス製
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
  • 品番の末尾記号により、レバー部の色が選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
BL つや消しブルー
YW つや消しイエロー

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LUDM LUDMSと同形状でめねじタイプのLUDFLUDFSがあります。
LUDFLUDFS

LUDMプラクランプレバー(おねじ)