単位 : mm
品番 | M(並目) | Lf min. | W | H | H' | h | s | T | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDF-52-3-OR | M3 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-3-SG | M3 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-3-YW | M3 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-3-BK | M3 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-3-BL | M3 | 7 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-4-OR | M4 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | OR | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-4-SG | M4 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | SG | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-4-YW | M4 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | YW | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-4-BK | M4 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | BK | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-4-BL | M4 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 14 | BL | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-5-OR | M5 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | OR | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-5-SG | M5 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | SG | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-5-YW | M5 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | YW | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-5-BK | M5 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | BK | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-5-BL | M5 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 14 | BL | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-6-OR | M6 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | OR | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-6-SG | M6 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | SG | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-6-YW | M6 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | YW | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-6-BK | M6 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | BK | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-52-6-BL | M6 | 9 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 13 | BL | 470 | CAD | カート | - |
LUDF-67-6-OR | M6 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | OR | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-6-SG | M6 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | SG | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-6-YW | M6 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | YW | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-6-BK | M6 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | BK | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-6-BL | M6 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 34 | BL | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-8-OR | M8 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | OR | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-8-SG | M8 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | SG | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-8-YW | M8 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | YW | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-8-BK | M8 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | BK | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-67-8-BL | M8 | 11 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 230 | 7 | 32 | BL | 580 | CAD | カート | - |
LUDF-78-8-OR | M8 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | OR | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-8-SG | M8 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | SG | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-8-YW | M8 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | YW | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-8-BK | M8 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | BK | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-8-BL | M8 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 200 | 7 | 53 | BL | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-10-OR | M10 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | OR | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-10-SG | M10 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | SG | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-10-YW | M10 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | YW | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-10-BK | M10 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | BK | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-78-10-BL | M10 | 14 | 78 | 35 | 39 | 36 | 2 | 24.3 | 22 | 16 | 26 | 390 | 11 | 49 | BL | 630 | CAD | カート | - |
LUDF-93-12-OR | M12 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | OR | 850 | CAD | カート | - |
LUDF-93-12-SG | M12 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | SG | 850 | CAD | カート | - |
LUDF-93-12-YW | M12 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | YW | 850 | CAD | カート | - |
LUDF-93-12-BK | M12 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | BK | 850 | CAD | カート | - |
LUDF-93-12-BL | M12 | 17 | 93 | 41 | 45 | 43 | 3 | 28.5 | 26 | 19 | 28 | 580 | 16 | 83 | BL | 850 | CAD | カート | - |
LUDF | |
---|---|
レバー部 | ナイロン6(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
BL | つや消しブルー |
YW | つや消しイエロー |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。