• クロスクランパ

FCFA

フリークロスクランパ

Free Cross Clamper

形状図

FCFAフリークロスクランパ寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1*1
すべて
8
10
12
15
20
D2
すべて
8
10
12
15
20
B1*1
すべて
8
10
12
16
B2*1
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D1*1 D2 B1*1 B2*1 A W W1 P H F1 F4 F3 F2 M(並目) M1(並目) 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FCFA-8C-8 8 8 - - 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 83 3,640 CAD カート 在庫品
FCFA-10C-10 10 10 8 8 22 63 28 45 11 3.7 25.8 15 7 M3 M4 80 3,640 CAD カート 在庫品
FCFA-12C-12 12 12 10 10 25 72 32 51.5 12.5 3.8 30.2 17 8 M3 M5 118 3,840 CAD カート 在庫品
FCFA-15C-15 15 15 12 12 30 90 40 64.5 15.5 4.5 38.5 21 10 M4 M5 216 4,480 CAD カート 在庫品
FCFA-20C-20 20 20 16 16 38 113 50 80 20 5.5 48.5 27 13 M5 M5 433 5,470 CAD カート 在庫品

*1: スリット加工前の寸法許容差です。
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
FCFA アルミニウム製
本体 アルミニウム合金
六角穴付き
ボルト
SUSXM7
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7
連結シャフト SUS304

特長

  • 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
  • 片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。

使用例

センサの固定に。

FCFAフリークロスクランパ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。