• クロスクランパ

FCTS-C

T-クロスクランパ

T-Cross Clamper Clamping Type

形状図

FCTS-CT-クロスクランパ寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1*1
すべて
8
10
12
15
20
D2*1
すべて
10
12
15
20
B1
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 D1*1 D2*1 B1 A W L H F1 F2 M(並目) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
FCTS-8-10-C 8 10 - 22 35 12.5 11 5.5 3.7 M3 111 2,780 CAD カート -
FCTS-10-10-C 10 10 8 22 35 12.5 11 5.5 3.7 M3 106 2,780 CAD カート -
FCTS-12-12-C 12 12 10 25 40 14.5 12.5 6 3.8 M3 154 3,280 CAD カート -
FCTS-15-15-C 15 15 12 30 50 18 15.5 7 4.5 M4 276 4,200 CAD カート -
FCTS-20-20-C 20 20 16 38 63 21.5 20 9 5.5 M5 553 6,010 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FCTS-C ステンレス製
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7
二硫化モリブデンコーティング

特長

  • 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
  • クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 省スペースのレイアウトができます。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。