• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFK-AF

ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFK-AFディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A M*1 d W 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
DFK-75-AF-M4 75 4 5 90 10kg 1130 5,840 CAD カート -
DFK-75-AF-M5 75 5 6 90 10kg 1130 5,840 CAD カート -
DFK-75-AF-M6 75 6 7 90 10kg 1130 5,840 CAD カート -
DFK-75-AF-M8 75 8 9 90 10kg 1130 5,840 CAD カート -
DFK-100-AF-M4 100 4 5 115 10kg 1230 5,950 CAD カート -
DFK-100-AF-M5 100 5 6 115 10kg 1230 5,950 CAD カート -
DFK-100-AF-M6 100 6 7 115 10kg 1230 5,950 CAD カート -
DFK-100-AF-M8 100 8 9 115 10kg 1230 5,950 CAD カート -

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。

構造

DFK-AFディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持


材質・仕上げ

DFK-AF DFK-AA/DFK-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
固定用六角穴付きボルト
(M5×16mm)
SCM435
四三酸化鉄皮膜
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

DFK-AFディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

  • 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFK-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFK-AA
    丸パイプ用----DFK-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFK-AFディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

360°回転タイプで、ボルト締めつけなどをしないでも保持が可能なスプリングタイプのディスプレイ固定部品DFTがあります。
DFT-AFDFT-AADFT-PB

DFK-AFディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事