• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFS-AF

ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFS-AFディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持寸法図

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
*2: クランプレバータイプDFSのクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A M d W 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFS-75-AF-M4 75 4 5 90 6kg 1030 4,800 CAD カート -
DFS-75-AF-M5 75 5 6 90 6kg 1030 4,800 CAD カート -
DFS-75-AF-M6 75 6 7 90 6kg 1030 4,800 CAD カート -
DFS-75-AF-M8 75 8 9 90 6kg 1030 4,800 CAD カート -
DFS-100-AF-M4 100 4 5 115 6kg 1130 4,890 CAD カート -
DFS-100-AF-M5 100 5 6 115 6kg 1130 4,890 CAD カート -
DFS-100-AF-M6 100 6 7 115 6kg 1130 4,890 CAD カート -
DFS-100-AF-M8 100 8 9 115 6kg 1130 4,890 CAD カート -

構造

DFS-AFディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持


材質・仕上げ

DFS-AF DFS-AA
DFS-PB
DFSN-AF DFSN-AA
DFSN-PB
ディスプレイ用
プレート
SPHC
静電塗装
ヒンジ SS400
静電塗装
クランプレバー ナイロン6 - -
六角ナット - - SS400
三価クロメート処理
固定用
プレート
SS400
静電塗装
- SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理
- A6063
アルマイト処理

特長

  • 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

DFS-AFディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持

  • クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
    クランプレバータイプ----DFS
    六角ナットタイプ----DFSN
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
    丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

最大搭載質量

商品記号 最大搭載質量
DFS 6kg
DFSN 10kg

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFS-AFディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持