• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

DTK-PB-34

タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持

Mounting System for Tablet PC

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

DTK-PB-34の形状図

DTK-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持寸法図

単位 : mm

品番 D L1 L 質量
(g)
CAD
ダウンロード
DTK-PB-34 34 114.5 138.5 1570 -

●固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

構造

DTK-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持


DTK-PB-34の材質・仕上げ

DTK-AF DTK-AA/DTK-PB
ホルダ SS400
クロムメッキ
保護キャップ 軟質PVC(鉛フリー)
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
固定用六角穴付きボルト
(M5×16mm)
SCM435
四三酸化鉄皮膜
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

DTK-PB-34の特長

  • iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
    *1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。
  • 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTK-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DTK-AA
    丸パイプ用----DTK-PB
  • 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
  • ホルダの詳細寸法はDTRを参照してください。DTRDTR-AFDTR-AADTR-PB
  • ホルダはどの方向にも±15°まで傾けることができます。
    360°回転させることもできます。

DTK-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持

  • さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
    ⇒特殊仕様

DTK-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

オプション

  • オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
  • ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。
品番 価格(円) 質量(g)
DTC 1,730 70

材質・仕上げ

DTC
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SUSXM7

関連商品

360°回転タイプで、ボルト締めつけなどをしないでも保持が可能なスプリングタイプのタブレットPCホルダDTTがあります。
DTT-AFDTT-AADTT-PB

DTK-PBタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - ボルト保持


商品品番一覧

DTK-PB

  • DTK-PB-28
  • DTK-PB-30
  • DTK-PB-34
  • DTK-PB-40
  • DTK-PB-42.7

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります