• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

タブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持

Mounting System for Tablet PC

DTT-AF

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DTT-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M*1 d 質量
(g)
CAD
ダウンロード
DTTH-AF-M4 4 5 1860 -
DTTH-AF-M5 5 6 1860 -
DTTH-AF-M6 6 7 1860 -
DTTH-AF-M8 8 9 1860 -
DTTM-AF-M4 4 5 1860 -
DTTM-AF-M5 5 6 1860 -
DTTM-AF-M6 6 7 1860 -
DTTM-AF-M8 8 9 1860 -
DTTL-AF-M4 4 5 1860 -
DTTL-AF-M5 5 6 1860 -
DTTL-AF-M6 6 7 1860 -
DTTL-AF-M8 8 9 1860 -

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。

構造

DTT-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持


材質・仕上げ

DTT-AF DTT-AA/DTT-PB
ホルダ SS400
クロムメッキ
保護キャップ 軟質PVC(鉛フリー)
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
内蔵スプリング ばね鋼
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • iPad*1対応のタブレットPCホルダです。
    *1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。
  • 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • 内蔵スプリングのはたらきで、角度を保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTT-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DTT-AA
    丸パイプ用----DTT-PB
  • 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
  • ホルダの詳細寸法はDTRを参照してください。DTRDTR-AFDTR-AADTR-PB
  • ホルダはどの方向にも±15°まで傾けることができます。
    360°回転させることもできます。

DTT-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持

  • さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
    ⇒特殊仕様

DTT-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

保持トルク

商品記号 保持トルク 力の目安
DTTH 20N・m 振動等がある環境下でもタブレットPCが
ずれにくい。
DTTM 15N・m 低トルクタイプと高トルクタイプの中間。
DTTL 10N・m 家庭用・オフィス用パソコンのディスプレイと
同程度のトルクで動く。

オプション

  • オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
  • ホルダの向きを回転させたり、タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

材質・仕上げ

DTC
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SUSXM7

関連商品

360°回転タイプで、固定用ボルトを締めつけて角度を保持するタブレットPCホルダDTKがあります。
DTK-AFDTK-AADTK-PB

DTT-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 360°回転タイプ - スプリング保持


商品品番一覧

DTT-AF

  • DTTH-AF-M4
  • DTTH-AF-M5
  • DTTH-AF-M6
  • DTTH-AF-M8
  • DTTL-AF-M4
  • DTTL-AF-M5
  • DTTL-AF-M6
  • DTTL-AF-M8
  • DTTM-AF-M4
  • DTTM-AF-M5
  • DTTM-AF-M6
  • DTTM-AF-M8

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります