• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

タブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持

Mounting System for Tablet PC

DTSN-AF

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DTSN-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持寸法図

*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M d 質量
(g)
CAD
ダウンロード
DTSN-AF-M4 4 5 1540 -
DTSN-AF-M5 5 6 1540 -
DTSN-AF-M6 6 7 1540 -
DTSN-AF-M8 8 9 1540 -

構造

DTSN-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持


材質・仕上げ

DTS-AF DTS-AA
DTS-PB
DTSN-AF DTSN-AA
DTSN-PB
ホルダ SS400
クロムメッキ
保護キャップ 軟質PVC(鉛フリー)
ヒンジ SS400
静電塗装
クランプレバー ナイロン6 - -
六角ナット - - SS400
三価クロメート処理
固定用
プレート
SS400
静電塗装
- SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理
- A6063
アルマイト処理

特長

  • iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
    *1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。
  • 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
    クランプレバータイプ----DTS
    六角ナットタイプ----DTSN
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTS-AFDTSN-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DTS-AADTSN-AA
    丸パイプ用----DTS-PBDTSN-PB
  • 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
  • ホルダの詳細寸法はDTRを参照してください。DTRDTR-AFDTR-AADTR-PB
  • 1軸方向にホルダを±90°傾けることができます。

DTSN-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持

  • さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
    ⇒特殊仕様

DTSN-AFタブレットPCホルダ - iPad用 - 1軸タイプ- 六角ナット保持


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

オプション

  • オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
  • タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。

材質・仕上げ

DTC
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SUSXM7

商品品番一覧

DTSN-AF

  • DTSN-AF-M4
  • DTSN-AF-M5
  • DTSN-AF-M6
  • DTSN-AF-M8

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります