寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
LCC | |
---|---|
レバー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
特長
- プランジャと組み合わせて割り出し・位置決めレバーに。
- 軸穴加工済み(公差:H7)。
- シンボルマークつきハブカバー。ハブカバーは簡単に着脱できます。
単位 : mm
LCC | |
---|---|
レバー | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。