• 機能レバー

ラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製

Latch Lever

LZYS-KV-A

形状図

LZYS-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
d
すべて
40
50
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h h1 s A B d D sw1 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KV-A M8 1.25 8 100 55 31 3.6 10 10 25 40 24 5 24 20 26 右回転 179 25,700 28,270 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-KV-A M10 1.5 11 116 62 34.5 4 12 13 30 50 28 6 28 24 28 右回転 311 27,100 29,810 CAD カート 在庫品
LZYS-40-KV-A-L M8 1.25 8 100 55 31 3.6 10 10 25 40 24 5 24 20 26 左回転 179 25,700 28,270 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-KV-A-L M10 1.5 11 116 62 34.5 4 12 13 30 50 28 6 28 24 28 左回転 311 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
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
LZYS-KV-A
スパイラルラッチ SUS303
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630
固定用ボルト SUS630
レバー SUS303
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-KV-A----右回転
    LZYS-KV-A-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。

スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。

  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.52 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.52 2.93°

LZYS-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-KV-Aの図説です。左回転LZYS-KV-A-Lの形状は左右対称になります。


関連商品

下方向への締めつけができるラッチレバーLZYS-KV-Bがあります。
LZYS-KV-B

LZYS-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製

水平レバータイプのラッチレバーLZYS-GV-Aがあります。
LZYS-GV-A

LZYS-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製

スパナ操作タイプのラッチレバーLZYS-SK-Aがあります。
LZYS-SK-A

LZYS-KV-Aラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 上方向締めつけ - ステンレス製


商品品番一覧

機能レバーを他の条件で探す

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事