寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | d | d1 | H | h | e | B | h1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDPS-18-M6-NI | 18 | M6 | 1 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 3 | 19 | 95 | 3,230 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPS-18-M8-NI | 18 | M8 | 1.25 | 13 | 14.5 | 10 | 58.5 | 56 | 2.5 | 4 | 19 | 97 | 3,230 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPS-22-M8-NI | 22 | M8 | 1.25 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 4 | 21 | 163 | 3,810 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPS-24-M8-NI | 24 | M8 | 1.25 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 4 | 27 | 210 | 4,280 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPS-22-M10-NI | 22 | M10 | 1.5 | 14 | 18.5 | 14 | 61.5 | 59 | 2.5 | 5 | 21 | 165 | 3,810 | CAD | カート | 在庫品 |
GDPS-24-M10-NI | 24 | M10 | 1.5 | 16 | 18.5 | 14 | 76.5 | 74 | 2.5 | 5 | 27 | 212 | 4,280 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
GDPS-NI | |
---|---|
グリップ部 | SUS303 ショットブラスト |
ねじ部 | SUS303 |
特長
- 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
- オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。