• グリップ

回転グリップ

Revolving Grip

GDPS

形状図

GDPS回転グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d d1 H h e B h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GDPS-16-M6 16 M6 1 12 13 10 44 41.5 2.5 3 15 30 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
GDPS-18-M6 18 M6 1 13 14.5 10 58.5 56 2.5 3 19 35 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
GDPS-18-M8 18 M8 1.25 13 14.5 10 58.5 56 2.5 4 19 37 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M8 22 M8 1.25 14 18.5 14 61.5 59 2.5 4 21 85 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M8 24 M8 1.25 16 18.5 14 76.5 74 2.5 4 27 95 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
GDPS-22-M10 22 M10 1.5 14 18.5 14 61.5 59 2.5 5 21 87 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
GDPS-24-M10 24 M10 1.5 16 18.5 14 76.5 74 2.5 5 27 97 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
GDPS-25-M10 25 M10 1.5 16 20 16 86.5 84 2.5 5 30 135 1,950 2,145 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GDPS
グリップ部 ナイロン6
(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

特長

  • 六角穴による裏側からの取りつけ方式。
  • グリップ部は、プラスティック製とアルミニウム製の二種類があります。