• グリップ

チューブラグリップ

Tubular Grip

GKR

形状図

GKRチューブラグリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D Lc d C H R 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GKR-8 28 10 22 14 88 8.5 44 370 407 CAD カート 在庫品
GKR-10 28 12 22 17.5 88 10.5 41 370 407 CAD カート 在庫品
GKR-12 28 12 22 18.5 88 12.5 38 370 407 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GKR
グリップ部 ナイロン6

特長

  • 市販の六角穴付きボルト(JIS B 1176)ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にグリップができあがります。
  • ナットと組み合わせることで回転グリップとしても使用できます。

使用例

GKRチューブラグリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事