• グリップ

ステンレス固定グリップ

Stainless Steel Grip

GSS

形状図

GSSステンレス固定グリップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm d H h h1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GSS-5 10 M5 0.8 6 8 40 30 10 25 480 528 CAD カート 在庫品
GSS-6 13 M6 1 7 10 50 37 13 50 640 704 CAD カート 在庫品
GSS-8 16 M8 1.25 8 12 64 49 15 100 960 1,056 CAD カート 在庫品
GSS-10 20 M10 1.5 10 15 70 50 20 150 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
GSS-12 25 M12 1.75 13 18 100 70 30 370 2,580 2,838 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

GSS
本体 SUS304

特長

  • 耐蝕性・強度にすぐれたオールステンレス製グリップ。

使用例

ステンレスハンドルHSM(HSMHSM-N)と組み合わせて。

GSSステンレス固定グリップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

グリップを他の条件で探す

機能を選ぶ

種類を選ぶ

ねじ部材質を選ぶ

グリップにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります