• 回転ハンドル・クランクハンドル

D

朝顔ハンドル

Offset Handwheel

形状図

D朝顔ハンドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D H A s d L P 質量
(g)
スポーク数 価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
D-80 M5 0.8 80 36 14 22 24 24 27 430 3 1,070 CAD カート カート 在庫品
D-100 M5 0.8 100 39 15 24 30 25 35.5 630 3 1,340 CAD カート カート 在庫品
D-125 M6 1 125 40 16 24 33 28 46.5 755 3 1,790 CAD カート カート 在庫品
D-140 M6 1 140 44 17 27 35 30 53.5 1360 3 2,220 CAD カート カート 在庫品
D-150 M8 1.25 150 46 18 28 35 32 56 1410 3 2,540 CAD カート カート 在庫品
D-160 M8 1.25 160 46 18 28 37 32 61 1200 3 2,780 CAD カート カート 在庫品
D-200 M10 1.5 200 60 24 36 43 41 77 2250 3 4,240 CAD カート カート 在庫品
D-250 M10 1.5 250 63 25 38 50 42 101.5 3710 5 6,490 CAD カート カート 在庫品
D-300 M12 1.75 300 66 26 40 56 45 122 6150 5 10,600 CAD カート カート 在庫品
D-315 M12 1.75 315 72 28 44 60 49 128.5 6650 5 10,800 CAD カート カート 在庫品

材質・仕上げ

D
本体 FC200
クロムメッキ

特長

  • 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
    D----グリップ取りつけ穴つき
    D-N----グリップ取りつけ穴なし
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ

適用推奨グリップ

品番 適用推奨グリップ*1
メッキ回転グリップRM
RM
メッキ固定グリップSM
SM
D-80 SM-5
D-100 SM-5
D-125 RM-6 SM-6
D-140 RM-6 SM-6
D-150 RM-8 SM-8
D-160 RM-8 SM-8
D-200 RM-10 SM-10
D-250 RM-10 SM-10
D-300 RM-12 SM-12
D-315 RM-12 SM-12

*1: 適用推奨グリップ以外の回転グリップを使用した場合、グリップが回転しないことがあります。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事